Le nouveau contr
Ce contrôleur primaire en mode courant dispose d’une fonction de veille avancée, d’un mode de démarrage en tension élevée jusqu’à 700 V et d’une interface PFC dédiée Genève / 08 Dec 2005
">
Genève,
le 8 décembre 2005 – STMicroelectronics, un leader
mondial en circuits de puissance, introduit un nouveau contrôleur
primaire en mode courant, conçu pour réaliser des convertisseurs
de puissance à découpage mono-terminaison. Les fonctions
du circuit L6668
en font l’un des contrôleurs les plus innovants et performants
du moment pour les alimentations.
Parfaitement adapté aux chargeurs et adaptateurs alternatif/continu
haut de gamme destinés aux ordinateurs portables et de poche, le
contrôleur PWM en mode courant L6688 est polyvalent et peut donc
être également utilisé pour les alimentations des
décodeurs, lecteurs DVD, téléviseurs LCD d’entrée
de gamme et autres équipements numériques grand public.
Ses excellentes capacités d’économie d’énergie
en font également un bon choix pour les convertisseurs auxiliaires
basse consommation, utilisés dans les téléviseurs
plasma et LCD de haut de gamme, les PCs de bureau et les alimentations
pour serveurs.
Ce circuit intègre plusieurs fonctions permettant de modifier
le fonctionnement de l’équipement, afin d’optimiser
la gestion de puissance dans toutes les conditions d’utilisation
et ce avec d’excellentes caractéristiques électriques.
Cette combinaison permet le développement de conceptions robustes
et d’un bon rendement énergétique.
L’une de ces fonctions innovantes est l’interface avec
le contrôleur PFC. Elle permet d’interrompre le pré-régulateur
lorsque le niveau de charge descend sous un certain seuil, garantissant
une économie typique de 0,5 à 1W sans charge. Cette interface
peut être facilement connectée aux broches RUN ou PFC_OK
du circuit de correction du facteur de puissance L6563 de ST.
La technologie haute tension du circuit L6668 rend possible, quand
elle est associée à une approche multi-circuits, l’intégration
d’un système de démarrage en tension élevée
directement connecté à la tension secteur redressée.
Le générateur de tensions élevées se trouve
physiquement sur un circuit séparé, fabriqué en
technologie BCD (Bipolaire-CMOS-DMOS) hors ligne capable de supporter
700V, contrôlé par un circuit basse tension gérant
toutes les fonctions de contrôle. Cette caractéristique
contribue, tout comme le fonctionnement en mode rafale et le courant
de repos très bas, à respecter les normes de consommation
d’énergie en utilisant le minimum de composants externes.
Le coût et l’encombrement peuvent ainsi être minimisés,
sans renoncer aux performances.
Le L6668 donne le meilleur de ses performances en fonctionnant selon
trois modes distincts, adaptés aux conditions de charge :
Lorsque la charge est élevée, le circuit commande le convertisseur
à une fréquence fixe programmable pour optimiser sa taille
et son ampleur.
Si la charge descend sous un seuil donné, la fréquence
de commutation est adaptée pour minimiser les pertes de conversion.
En outre, la fonction de veille améliorée réduit
la fréquence en douceur au fur et à mesure de la diminution
progressive de la charge.
Lorsque la charge est très légère, le circuit adopte
un mode de fonctionnement spécial (mode rafale avec courant de
crête fixe programmé extérieurement), qui abaisse
la fréquence de commutation à des valeurs extrêmement
basses, réduisant ainsi à zéro les pertes liées
à la commutation. Il est ainsi possible d’obtenir le meilleur
compromis dimensions/rendement. Le rendement de conversion est également
optimisé quelles que soient les conditions de charge, en plus
du démarrage intégré en tension élevée.
Cela se traduit par un bon rendement et une dissipation faible aux charges
légères.
Le L6668 intègre également les fonctions suivantes :
démarrage en douceur programmable et compensation de pente, pour
stabiliser un fonctionnement à des rapports cycliques supérieurs
à 50 % ; invalidation ; annulation sur le front montant lors
de la détection du courant pour améliorer l’immunité
au bruit ; mise hors service bloquée pour un arrêt en cas
de surcharge ou de surtempérature ; et protection par limitation
du courant de sortie en cas d’incapacité de la diode secondaire
à provoquer un court-circuit.
Ce nouveau contrôleur d’alimentation est conforme aux normes
Blue Angel, Energy Star et au Code de conduite de l’Union Européenne.
Il est disponible en boîtier SO16.
Le L6668 est disponible en série au prix unitaire de 0,40 dollar
par quantités de 1000 pièces, ou 2500 pièces sous
forme de bandes.
Le groupe « Microcontrôleurs Linéaires et Discrets
» de ST
STMicroelectronics est un leader mondial pour les solutions systèmes
complètes, qui s’appuient sur son large portefeuille de
microcontrôleurs, de produits linéaires et de discrets,
sur ses technologies de production et de conception, et sur son expertise
en applications. L’importance accordée aux solutions permet
à ST de minimiser les délais de mise sur le marché
de tous ses clients mondiaux, pour les applications existantes ou émergentes.
STMicroelectronics en bref
STMicroelectronics est un leader mondial pour le développement
et la réalisation de solutions sur silicium destinées
à un grand nombre d'applications. Son expertise du silicium et
des systèmes, sa puissance industrielle, son portefeuille de
propriétés intellectuelles et ses alliances stratégiques
placent ST à l'avant-garde des technologies de systèmes
sur puce, et ses produits contribuent pleinement à la convergence
des applications et des marchés. STMicroelectronics est coté
à la Bourse de New York, de Paris (Euronext) et de Milan. En
2004, ST a réalisé un chiffre d'affaires net de 8,76 milliards
de dollars et un résultat net de 601 millions. Des informations
complémentaires sont disponibles sur le site
www.st.com.