Loading spinner
29 Jul 2016 | Geneva
English | French | Italian

STマイクロエレクトロニクス、 ams社のNFCおよびRFIDリーダーの資産を取得

  • IP、技術、製品および業務の取得により、NFC機能を搭載したSTのセキュア・マイコン・ソリューションを強化
  •  この技術を統合した新製品は現在サンプル出荷中で、次世代のモバイル機器やIoT機器など、幅広い応用分野に対応
  • RFIDリーダーの取得により、STのダイナミックNFC/RFIDタグを補完
Geneva / 29 Jul 2016

多種多様な電子機器に半導体を提供する世界的半導体メーカーのSTマイクロエレクトロニクス(NYSE:STM、以下ST)は、ams社(SIX:AMS)のNFC(1)およびRFID(2)リーダー事業に関する資産を取得したことを発表しました。STは、モバイル機器、ウェアラブル機器、銀行カード、ID、産業機器、車載機器およびIoT機器などに使用されるSTのセキュア・マイクロコントローラ(マイコン)・ソリューションを高度に補完する、知的財産(IP)、技術、製品および業務を取得しました。これに伴い、約50名の技術専門家がams社からSTへ移管されます。

 

STのセキュア・マイコンと今回取得した資産の組み合わせによって、NFCおよびRFID市場の幅広い顧客を包括的にサポートするクラス最高の技術、製品、能力の提供が可能になるため、STは大きな成長機会を得ることになります。

STの上級副社長 兼 マイクロコントローラ & デジタルICグループ ジェネラル・マネージャであるClaude Dardanneは、次の様にコメントしています。「セキュリティおよびNFCは、今後数年間で登場するモバイル機器やIoT機器の幅広い展開において重要になる条件です。セキュア・マイコンに関するSTの高い専門性に基づいた今回の資産取得により、当社は、モバイル機器や幅広いIoT機器で使用される次世代の高集積セキュアNFCソリューションの開発を可能にする全ての機能ブロックを獲得します。また、STは、お客様にメリットを提供するams社の高い能力を持ったチームを迎え入れることを嬉しく思います。」

既に、今回取得した資産を利用した最初のNFCコントローラ、ならびにNFCコントローラとSTのセキュア・エレメントを組み合わせた高性能・高集積システム・イン・パッケージはサンプル出荷中です。  

STは、(i)利用可能な現金を含めて調達した7780万ドルの現金の支払い、ならびに(ii)現在STが約1300万ドル (但しいかなる場合においても3700万ドルは超過しない)と予測し、将来の業績が達成されたことに応じて支払い期限が到来するアーンアウトによって、ams社の資産を取得しました。 

STマイクロエレクトロニクスについて
STは、私たちの暮らしに欠かすことのできないエレクトロニクス機器に、優れた性能と高い電力効率を特徴とした半導体を提供する世界的な総合半導体メーカーです。あらゆるシーンで活躍するSTの製品は、お客様が開発する次世代モバイルやIoT機器の他、よりスマートな自動車、工場、都市および住宅を可能にします。STは、生活をより豊かにする技術革新を通じ、「life.augmented」の実現に取り組んでいます。STは、10万社を超えるお客様に半導体を提供しており、2015年の売上は69.0億ドルでした。さらに詳しい情報はSTのウェブサイト(http://www.st.com/jp)をご覧ください。

(1) NFC : Near-Field Communication.
(2) RFID : Radio-frequency identification.