13 Oct 2017 | Geneva

STマイクロエレクトロニクス、クラウドとIoTノードをつなぐ中国初のプラットフォームの実現に向けAlibaba社のAliOSを開発エコシステムに統合

AliOSに対応したSTのSTM32マイコン・プラットフォームが、中国市場におけるIoTノードの設計期間を短縮 Geneva / 13 Oct 2017

多種多様な電子機器に半導体を提供する世界的半導体メーカーのSTマイクロエレクトロニクス(NYSE:STM、以下ST)は、Alibaba Group(NYSE:BABA)のクラウド・コンピューティングを扱う部門であるAlibaba Cloudと協力し、クラウドとIoTノードをつなぐ包括的なソリューションを中国市場に提供することを発表しました。この協力により、あらゆる設計者は、STの主要なIoT向け半導体製品を使用したIoTノードやゲートウェイを簡単に開発できます。また、Alibaba社のIoT向けオペレーティング・システムであるAliOSをノード上で実行し、Alibaba Cloudとシームレスに接続することで、IoT機器の量産に要する期間も短縮できます。

STは、AliOSの公式リリースに伴い、STM32マイクロコントローラ(マイコン)の堅牢なプラットフォーム上で、AliOSの実行を可能にしました。STM32は、市場で最も広範なARM® Cortex®-Mマイコンのポートフォリオであり、中国でもIoT機器の設計者に広く採用されています。さらに設計者は、プロセッシングに加え、IoT向けの主要な技術(通信、セキュリティ、センシング、電源制御、信号処理など)を網羅するSTの包括的なポートフォリオを利用することができます。モジュール型で相互運用が可能なSTのIoT開発プラットフォームは、最先端の半導体製品から、開発ボード、無償ソフトウェア・ツール、汎用サンプル・アプリケーションに至るまで、幅広く取り揃えています。

今回のSTとAlibaba社の協力により、IoTノードの開発者とAlibaba Cloudに接続するシステム・インテグレータは、開発を効率化できるとともに、中国で最初のIoTターンキー・プラットフォームによって利便性と生産性を高めることができます。また、プラットフォーム上のすべてのソフトウェア・コンポーネントはAliOSにより動作確認済であり、セキュリティ対策や機器の更新も容易なため、ユーザは製品開発を迅速に開始することができます。

STのアジア・パシフィック地区バイスプレジデント 兼 マイクロコントローラ・メモリ・セキュアMCU & IoTグループ担当であるArnaud Julienneは、次のようにコメントしています。「Alibaba社との協力により、当社は中国の開発者に、AliOSが動作するIoTノードを開発するためのSTM32マイコンプラットフォームを提供できます。これにより開発者は、AliOSノードとクラウドとをつなぐ包括的なソリューションと、STのセンシング、プロセッシング、セキュリティ、通信、電源制御といった幅広いIoT技術のポートフォリオをすぐに活用することができます。」

Ali Cloud BG部門のIOTビジネス・ユニット ジェネラル・マネージャであるKu Wei氏は、次のようにコメントしています。「あらゆるビジネスに強力かつ充実したプラットフォームを提供するAlibaba社は、企業規模を問わずさまざまなIoT市場のプレーヤに対して、顧客やベンダの開拓を支援します。Alibaba社は、STと協力することで、クラウドとノードをつなぐソリューションを実現し、アプリケーションのセキュリティを強化します。私たちは、AliOSとSTのチップセットが、IoT市場におけるお客様の目標達成に貢献できると確信しています。」