Loading spinner

車載用のシングルチャネルVIPower M0-9ハイサイド・スイッチ

最先端の制御機能を内蔵し、あらゆる負荷タイプや電力定格に対応した新しい保護メカニズムを特徴とするスマート・スイッチ

本ドライバは、優れた電流センス精度と、ディープ・コールド・クランキング・アプリケーションを対象とした超低電圧動作を備えています。ST独自のVIPower M0-9テクノロジーを用いて製造されており、M0-7デバイスと完全にピン配置互換のPowerSSO-16パッケージで提供されます。

本HSDは、12Vの車載負荷を3Vおよび5VのCMOS互換インタフェースを介して駆動するように設計されています。負荷電流制限、電流制限による過負荷アクティブ管理、ラッチオフを設定可能な過熱シャットダウンなどの高度な診断および保護機能を統合して提供します。 

 

主な機能

  • AEC-Q100認定済み
  • ディープ・コールド・クランキング・アプリケーションを対象とした超低電圧動作(LV124、リビジョン2013に準拠)
  • きわめて低いスタンバイ電流
  • 高精度電流センス
     
  • 高度な保護機能:
    • 電圧降下時のシャットダウン
    • 過電圧クランプ
    • 負荷電流制限
    • 急峻な過渡熱の自己制限
    • 過熱時や過電流時に設定可能なラッチオフの専用フォルト・リセット・ピン
    • グランドおよびVCCの断線
    • セルフターンオンでのバッテリ逆接保護
    • ESDプロテクション
       

アプリケーション例

ボディ制御モジュール
 
 
ヒーティング・システム
パワー・ディストリビューション
ADAS

関連情報
 

 

TwisterSIM:VIPowerデバイス向けのダイナミック電熱シミュレータ
シミュレータ

複雑なエンジニアリング評価を可能にすることで設計サイクルを短縮できる独自の電熱シミュレータです。TwisterSIMには、ロード互換性に基づき数クリックで適切なHSDを見つけられるインタラクティブ・セレクタ、フォルト条件影響分析、動作診断分析、熱動的パフォーマンスなどの機能が備わっています。

EV-VN9006AJ、EV-VN9012AJ、EV-VN9016AJボード
評価ボード

EV-VN9006AJ、EV-VN9012AJ、およびEV-VN9016AJ評価ボードを使えば、VN9006AJ、VN9012AJ、およびVN9016AJシングルチャネル・ハイサイド・ドライバを既存のシステムに簡単に接続できます。
ボードが実装済みであるため、開発者は外部コンポーネントの設計や接続に手間をかけることなく、負荷、電源、およびマイクロコントローラを直接接続できます。

 

 

先進的なパワー・テクノロジーを採用し、優れた拡張性と豊富な機能を備えた車載用のハイサイド・スイッチを発表
プレス・リリース

STマイクロエレクトロニクスは、シングル、ダブル、および4チャネルの車載用ハイサイド・ドライバをリリースしました。一般的なPowerSSO-16パッケージ・スタイルで提供されます。回路設計のスケーリングを簡素化するピン割当てを備えており、ドライバ・チャネルを追加できます。

VIPower M0-9:最新世代の保護機能付きハイサイド・ドライバ
カタログ

STの最新世代の保護機能付きハイサイド・ドライバの主な特徴とメリットをご紹介します。STのカタログでは、ユーザのアプリケーションに最適なソリューションをお探しいただけます。

MDmesh MD9