STのFingerTip®は、通常のタッチ検出以外にも、グローブ・タッチ、厚いカバー、水、カスタム・ジェスチャ、グリップ・リジェクション、近接検出、フォース・センシング、ゲーム・アプリケーション用の高速レポートなど、マルチモード・センシング技術による高度な機能をサポートします。
FingerTipのメイン・プロセッサには強力な32bit Arm® Cortex®-M3コアが実装されています。ノイズ除去や応答時間において高いレベルのタッチ性能を提供し、一度に最大10本の指の同時タッチを検出、分類、追跡できます。
ビデオ
Single-chip solution to augment touchscreen functionality with hovering, stylus inputs and gloved hands sensing