ボディ・ケア、デンタル・ケア、ヘア・ケア、フット・ケア、およびグルーミング用品をはじめとするパーソナル・ケア & 衛生用品は、健康維持に貢献する重要なアプリケーションです。 電動歯ブラシや体組成計、スポーツ関連機器、マッサージ機器、シェーバー、トリマー、脱毛機器など、さまざまな電子機器が開発されています。
ポータブル・マッサージ器
ポータブル・マッサージ器は、筋肉の回復促進、筋肉痛の緩和、心拍数の低減、身体の柔軟性向上、血行の促進、睡眠の質の向上のために広く使用されています。精密な制御が可能なため、ユーザが速度や強度を自由に設定することができます。また、バッテリ駆動により、場所を問わず使用可能です。
詳細はこちら マッサージ器
フット・マッサージャやマッサージ・チェアは、筋肉をほぐし、ストレスを解消するために広く使用されています。筋肉の回復促進、筋肉痛の緩和、心拍数の低減、身体の柔軟性向上、血行の促進、睡眠の質の向上など、さまざまな効果を提供します。精密な制御が可能なため、マッサージの速度や強度を自由に設定することができます。 マッサージ器は、一般的にリクライニング・チェアと電気モータで駆動する複数の空気室を組み合わせたもので、ユーザの好みに応じたマッサージ・プログラムを選択できるようになっています。最新のマッサージ器
詳細はこちら 体組成計
最新世代のデジタル体組成計は、体脂肪率、BMI、除脂肪量、筋肉量、および体水分率など、体重以外にもさまざまな数値を測定することができます。より詳細な健康状態と活動量が測定可能で連携されるようになる中、体重計で健康と活動に関する情報を簡単に提供できます。スマート体重計は、Bluetooth Low Energy技術を使用して接続されたアプリを介してデータを共有する活動量計と連携できます。
詳細はこちら 電動歯ブラシ
電動歯ブラシは、より効率的かつ高性能で使いやすいものとなり、デンタル・ケアの改善に貢献しています。精密なモータ制御による丁寧なブラッシングだけでなく、搭載されたセンサによってブラッシング時間や回数、ブラッシングした部分のモニタを行うことができます。また、ユーザが歯を磨く際の癖や、ブラッシングの有効性に関する情報をワイヤレス通信機能によってスマートフォンのアプリに送ることもできます。さらに、長いバッテリ駆動時間を備え、非接触式のワイヤレス充電が可能です。
詳細はこちら 電気シェーバー / 脱毛器 / トリマー
シェーバー / トリマー / 脱毛器では、快適かつ優れた除毛機能と長いバッテリ駆動時間が求められるため、高精度かつ効率的なモータ制御と優れたパワー・マネージメントが必要となります。また、センサやワイヤレス通信を利用した次世代のスマート・シェーバーおよびトリマーにより、さらなる性能や機能の実現が求められています。
詳細はこちら 製品 & ソリューション
STは、利便性が高く、スマートかつ革新的なパーソナル・ケア & 衛生用品の開発に貢献する幅広いソリューションを提供しています。また、センシング、プロセッシング、モータ制御、パワー・マネージメント、ワイヤレス・コネクティビティにおける専門性により、高い品質と信頼性の実現をサポートします。
- 高性能・低消費電力・小型センサによるスマートなセンシング
- 要件に応じた位置決め精度、回転速度、超低消費電力、およびモータ保護を実現するモータ・ドライバ向けの広範なソリューションによる正確なモータ制御
- パーソナル・ケア & 衛生用品におけるあらゆるニーズに対応する低消費電力マイクロコントローラ
- パーソナル・ケア機器をスマートフォンやインターネットに接続するワイヤレス通信
- ワイヤレス充電ソリューションをはじめとする回路、モータ、センサ用の高効率パワー・マネージメント