MySTに保存する

照明 & 照明制御

照明は世界の消費電力の約10%を占めているため、継続的に光源の効率を高めて世界全体の炭素排出抑制を促進することは、早急な解決が必要不可欠な課題です。発光ダイオード(LED)は優れたエネルギー効率と長寿命により、この世界的な目標に大きく貢献できます。  街灯やビル·オートメーションなどで先進的な照明制御技術と組み合わせると、住宅の所有者や地域社会、ひいては地球全体おいて、省エネルギー化をさらに推し進めることができます。  Energy Starプログラム(米国EPA)、Energy Savings Trust(EST)、Consortium for Energy Efficiency(CEE)など、この世界的な省エネルギー化への取組みを後押しし、方向付けるさまざまなプログラムや構想が世界各地で展開されています。  

照明 & 照明制御