Loading spinner
CATEGORIES

車載用プロテクション & フィルタ

STの広範な車載グレード・クランプ・ダイオードとフィルタは、あらゆる自動車規格の要件を満たします。
    - ESD保護規格:IEC 61000-4-2およびISO 10605
    - 伝導およびカップリングによる電気的外乱に対する規格:ISO 7637-3
    - 電気、電子機器の環境条件および試験に関する規格:ISO 16750
    - AEC-Q101および最も厳しい国際的自動車品質要件

以下の回路により、インフォテイメント、ナビゲーション、通信、オーディオ/ビデオからバッテリ充電システム、スマート・ジャンクション・ボックス、およびリレーやパワー・ラインまで、車載アプリケーションのすべての保護ソケットに対応します。
    - 敏感な車載回路を、ISO 7637-3が規定する過電圧サージやIEC 61000-4-2およびISO 10605に基づく静電気放電から保護する過渡電圧サプレッサ(TVS)
    - 高速バスを静電気放電から保護するとともに、バスからの電磁結合および放射を防ぐEMIフィルタおよびコモンモード・フィルタ(EMIFおよびECMシリーズ)

CAN、LIN、Flexrayバス向けに幅広いESD保護ソリューションを提供するSTの車載グレードESDCAN保護デバイスは、配線容量、パッケージ寸法、保護品質の間の最適トレードオフを1つの範囲のデバイスで実現します。

ESD protection for CAN, CAN-FD and LIN interfaces

After a first generation of CAN bus protections in SOT23-3L and SOT323-3L packages, ST widens its product range by launching the ESDCAN04-2BLY and the ESDCAN04-2BWY. These devices offer an optimal trade-off between the high protection efficiency of the ESDCAN01-2BLY and the low capacitance of the ESDCAN02-2BWY. The new ESDCAN06-2BWY allows users to implement CAN protections on 24 V truck systems in an SOT323-3L package.

The ESDCAN devices are rated 17 pF and 35 V maximum clamping in ISO 7637-2 3a and 3b test conditions.

With these additional devices, ST’s CAN protection range compatible with CAN, CAN-FD and Flex-ray buses is now the widest in the market.​