Loading spinner
CATEGORIES

コンフィギュラブル・ローサイド / ハイサイド・スイッチ

ST独自のBCDテクノロジーによるコンフィギュラブル・ローサイド / ハイサイド・スイッチは、車載システムの電気 / 電子回路の機能安全性に関する規格であるISO26262に準拠しています。

STのハイサイドおよびローサイド・スイッチは、過熱、過電流、過電圧、静電気放電(ESD)に対する保護回路を備え、-40℃~+150℃の温度範囲で動作する設計によって、自動車業界の要件を上回る特性を実現します。

リレーやLEDを駆動するコンフィギュラブル・ローサイド / ハイサイド・スイッチの機能を表す回路のアイコン

アプリケーション:

コンフィギュラブル・ローサイド / ハイサイド・スイッチは小さな車載負荷を駆動するために、多くの場合、他の 車載用ST製品と組みあわせて使用されます。

主に、次のようなアプリケーションに適用できます。

これらのデバイスは通常、有線のSPIシリアル・インタフェースを介して制御され、保護および診断機能を備えています。

製品タイプ

コンフィギュラブル・ハイサイドおよびローサイド・スイッチを単一ICに収納した複数ソリューションです。
300mΩ~750mΩのRDS(ON)を有する4、6、8チャネルのハイサイドまたはローサイド・ドライバを広範なパッケージ・ソリューションで提供しています。このファミリには、ローサイドまたはハイサイド・ドライバ用に出力を設定 できる、8チャネルのプリドライバも含まれます。

製品ポートフォリオの詳細はこちら

STは、高い柔軟性と設定可能性を備えた4~8チャネルのデバイスを幅広く取り揃えています(ローサイドのみ、ハイサイド / ローサイド設定可能、バルブ・ドライバ、プリドライバ)。さまざまなチャネル数の製品が用意されているため、お客様のアプリケーションに最適なソリューションが見つかるはずです。

コンフィギュラブル・ハイサイド / ローサイド製品ファミリを示したマトリクス

メリット

  • 高い柔軟性と設定可能性
  • 高度な診断機能と保護機能
  • 新しいデバイスに対応可能なリンプ・ホーム・モード(L9026-L9800)
  • 環境配慮製品(RoHS準拠)
  • 負荷電流とバッテリ電圧を確認する総合的な診断機能

特徴

ファミリ代表製品の主な特徴:

  パッケージ 高度な機能
L9800 - 8チャネル TFQFN24
  • 安全性を高めるリンプ・ホーム・モード
  • Vbatt:最大36V
  • 小寸法パッケージ
L9026 - 8チャネル HTSSOP24
VFQFPN32(*)
  • BIM(Bulb Inrush Mode)
  • 環境配慮製品(RoHS準拠)
  • Vbatt:最大36V
  • 安全性を高めるリンプ・ホーム・モード
L9305 - 4チャネル PowerSSO 36
TQFP48
  • 高精度な電流制御
  • VDS監視機能付きの1~4ハイサイド・フェイル・セーフENABLEスイッチ・プリドライバ
  • 各チャネルに電流測定の冗長回路を搭載