X-NUCLEO-IHM04A1

量産中
Design Win

Dual brush DC motor driver expansion board based on L6206 for STM32 Nucleo

データブリーフのダウンロード Order Direct

製品概要

概要

The X-NUCLEO-IHM04A1 is a dual brush DC motor drive expansion board based on the L6206 (DMOS dual full bridge driver) to drive dual bipolar DC or quad unipolar DC motors. It provides an affordable and easy-to-use solution for driving DC motors in your STM32 Nucleo project. The X-NUCLEO-IHM04A1 is compatible with the Arduino UNO R3 connector, and supports the addition of other expansion boards with a single STM32 Nucleo board. The user can also mount the ST Morpho connector.

  • 特徴

    • Voltage range from 8 V to 50 V max.
    • Phase current up to 2.8 A r.m.s.
    • Direct output driving
    • Mounting position for shunt resistors available
    • Undervoltage lockout
    • Programmable high side overcurrent protection
    • Thermal protection shutdown
    • Compatible with Arduino UNO R3 connector
    • Compatible with STM32 Nucleo boards
    • RoHS compliant

おすすめ製品

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant 材料宣誓書**
X-NUCLEO-IHM04A1
量産中
CARD インダストリアル Ecopack2 -

X-NUCLEO-IHM04A1

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
サプライヤ
コア製品
X-NUCLEO-IHM04A1
Available at distributors

販売代理店在庫 X-NUCLEO-IHM04A1

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

X-NUCLEO-IHM04A1 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

X-NUCLEO-IHM04A1

サプライヤ:

ST

コア製品:

L6206

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。