Loading spinner

X-CUBE-STL

量産中
Design Win

IEC 61508の安全度水準SIL2 / SIL3までの機能安全を実現するSTM32マイクロコントローラ用ソフトウェア・パッケージ

ソフトウェア入手 データブリーフのダウンロード

製品概要

概要

X-CUBE-STLは、機能安全規格IEC 61508に規定された安全度水準SIL2 / SIL3までの機能安全を実現するSTM32マイクロコントローラ(マイコン)用のソフトウェア・パッケージです。STの品質基盤、STM32マイコン、およびSTM32に組み込まれた安全機能をベースに、産業、モータ制御、ファクトリ・オートメーション、発電 / 電力変換などの分野におけるSTM32マイコンを使用したセーフティ・クリティカルなアプリケーションの開発をサポートします。

ISO 13849、IEC 62061、IEC 61800をはじめとするさまざまな安全規格への準拠に貢献します。

  • 特徴

    • セーフティ・マニュアル
      • IEC 61508の安全度水準に準拠するための要件(使用条件)および使用例の詳細
      • SIL2の機能安全は1つのSTM32マイコン、SIL3の機能安全は1oo2アーキテクチャに準じて2つのSTM32マイコンにより実装可能
      • STM32F0 / STM32F1 / STM32F3 / STM32F4 / STM32F7 / STM32G0 / STM32G4 / STM32H7 / STM32L0 / STM32L4 / STM32L4+シリーズに対応
    • FMEA(故障モード影響解析)
      • マイコンの故障モードおよびその影響を軽減する対策(定性分析)の詳細
      • STM32F0 / STM32F1 / STM32F3 / STM32F4 / STM32F7 / STM32G0 / STM32G4 / STM32H7 / STM32L0 / STM32L4 / STM32L4+シリーズに対応
    • FMEDA(故障モード影響診断解析)スナップショット
      • マイコンおよび基本機能ごとに詳細に算出された故障率をレポートする静的スナップショット
      • STM32F0 / STM32F1 / STM32F3 / STM32F4 / STM32F7 / STM32G0 / STM32G4 / STM32H7 / STM32L0 / STM32L4 / STM32L4+シリーズに対応
    • X-CUBE-STLソフトウェア・セルフテスト・ライブラリ
      • STM32のセーフティ・クリティカルなコア・コンポーネント(CPU + SRAM + Flashメモリ)におけるハードウェアのランダム故障を検出するソフトウェア・ベースの診断スイート
      • IEC61508 SC3(SIL3)開発プロセスに準拠
      • ST独自の故障注入テストにより診断範囲を確認済み
      • さまざまなアプリケーションに幅広く対応
      • コンパイラに依存しないオブジェクト・コードとして提供
      • TÜV Rheinland社による認証済み
      • X-CUBE-STLユーザ・ガイド: APIの詳細や性能など、STL機能に関連するドキュメント
      • X-CUBE-STLセーフティ・マニュアル: 安全アプリケーションでX-CUBE-STLを使用するエンド・ユーザ向けのマニュアル
      • STM32F0 / STM32F1 / STM32F3 / STM32F4 / STM32F7 / STM32G0 / STM32G4 / STM32H7 / STM32L0 / STM32L4 / STM32L4+シリーズに対応

ソフトウェア入手