CATEGORIES

高電圧コンバータ

洗濯機の操作パネルにあるスタートボタンを押す手STの高電圧AC-DCコンバータは、高度なパルス幅変調(PWM)コントローラと高電圧スイッチをワンパッケージに集積しています。このモノリシック集積は、スイッチング電源の設計を簡略化すると同時に、基板占有面積を削減します。STの製品ポートフォリオは、数ワットから100ワットまでの幅広いアプリケーション電源ソリューションを網羅しています。

擬似共振、フライバック、バックなど、一般的なトポロジのほとんどに対応するほか、絶縁型と非絶縁型にも対応します。また、外部部品数を最小限に抑え、堅牢な保護機能を搭載することで、最小限のシステムコストで最高水準の信頼性目標を達成するのに役立ちます。

製品タイプ

VIPerGaNシリーズ:最高の電力密度

VIPerGaNファミリは、700V GaN HEMT技術への移行を示すものであり、超小型QFNパッケージ(5mm x 6mm)で50Wから100Wの出力を実現します。

  • 優れた性能:高いスイッチング周波数と効率(95%超)により、プリント基板の小型化と軽量化、磁気部品の最小化を実現します。
  • シームレスな設計:すべてのデバイスはピン配置互換性があり、基板を再設計することなく電源を素早く拡張できます。

65Wデバイスは、SO16nパッケージでも提供可能です。

詳細はこちら

Altairシリーズ

Altair®シリーズは、MOSFETの定格電圧と特定の制御機能によって分類されており、お客様の設計ニーズに合わせてお選びいただけます。

  • ALTAIR04シリーズ:900Vのアバランシェ耐性を持つMOSFETを内蔵したこのシリーズは、一次側定電圧(CV)動作に最適化されており、トランスの磁気飽和に対する保護機能を備えています。
  • ALTAIR05Tシリーズ:800V MOSFETを内蔵したこのシリーズは、CV(定電圧)とCC(定電流)の両方に対応します。独自のケーブル・ドロップ補償(CDC)を備えており、出力ケーブルの終端で正確な電圧を維持します。
詳細はこちら

VIPerPlusシリーズ:高い信頼性と効率

800Vのアバランシェ耐性を備えたMOSFETを内蔵したVIPerPlusシリーズは、低スタンバイ電力(230VACにおける低消費電力モードの最小消費電力は4mW)の基準となる製品です。

  • VIPerPlusシリーズ1 / 6 / 22:エラー・アンプを内蔵し、最小限の外部部品で5V出力レギュレーションを実現します。
  • VIPerPlusシリーズ5:擬似共振トポロジに最適化されており、効率を最大化します。
  • VIPerPlusシリーズ7 / 8:ブラウンアウト保護およびピーク・パワー機能で強化されており、一時的な過負荷状態に耐えます。
  • VIPer0P:ゼロ・パワー・モードを特徴とし、超低消費電力IoTアプリケーションに最適です。
詳細はこちら

VIPerシリーズ:モノリシックのクラシック

VIPerファミリは、700V高電圧バーティカル・パワーMOSFETとPWMコントローラを集積した、ポートフォリオの基盤となる製品で、標準的なオフライン・スイッチング電源向けにコスト効率に優れた堅牢なソリューションを提供します。

詳細はこちら

メリット

  • 超高集積度:高電圧起動回路、センスFET内蔵MOSFET、低EMIを実現するジッタ付き周波数により、部品点数を半減します。
  • 超高信頼性:サーマル・シャットダウン、ソフトスタート、過酷な電源に対応する800V / 900V / 1050Vのアバランシェ耐性などの保護機能を備えています。
  • 超高効率:クラス最高の低スタンバイ電力と超高効率(GaN使用時最大95%)により、最も厳しいエネルギー規制にも対応します。
  • 超高電力密度:VIPerGaNは25W/in³を超える電力密度を実現し、業界最小クラスのアダプタに対応します。

eDesignSuite

eDesignSuiteは、幅広いST製品を用いたシステム開発プロセスの効率化を支援する、使いやすい設計支援ユーティリティの包括的なセットです。

パワー・マネージメント設計センター

デバイス用熱電気シミュレータ

シグナル・コンディショニング設計ツール

NFC / RFIDカリキュレータ

設計ツールを選択:

パワー・マネージメント設計センター

電源設計ツール

SMPS設計(トポロジ別、タイプ別、製品別)
PFC design with analog and digitial control
さまざまなPCB構成をサポート
タイプを選択:
DC/DC
AC/DC
Solar Battery Charger

パワー・マネージメント設計センター

LED照明設計ツール

一般的なトポロジのAC-DCおよびDC-DC設計に対応
注釈付きのインタラクティブな回路図を表示
電流 / 電圧グラフ、ボード線図、効率曲線、電力損失データを提供
タイプを選択:
DC/DC
AC/DC

パワー・マネージメント設計センター

デジタル電源ワークベンチ

電源部と制御ループの設計を段階的に最適化
カスタム・アプリケーション用のSTM32Cube組み込みソフトウェア・パッケージを生成し、複数のSTM32 IDEと互換性のあるファームウェア・プロジェクトの生成が可能

パワー・マネージメント設計センター

パワー・ツリー・デザイナ

電源ツリー内の各ノードの入力 / 出力電力を指定
矛盾がないことを確認
個々のノードを設計
設計ツールを選択:

デバイス用熱電気シミュレータ

STPOWER Studio

長期ミッション・プロファイルをサポート
電力損失グラフと温度グラフを表示
ヒートシンクの熱特性の定義をサポート

デバイス用熱電気シミュレータ

PCB Thermal Simulator

Thermal analysis of a PCB from Gerber files.
Possibility to add heat sources, heat sinks, copper areas and thermal paths.
Powerful server-side engine for rendering and simulation.
Thermal results shown graphically via 2D table.

デバイス用熱電気シミュレータ

ACスイッチ・シミュレータ

定格とアプリケーション波形を選択
ジャンクション温度グラフとブロッキング電圧グラフを取得
最適なデバイスを検索およびソート

デバイス用熱電気シミュレータ

整流ダイオード・シミュレータ

定格とアプリケーション波形を選択
電力損失の推定
最適なデバイスを検索およびソート

デバイス用熱電気シミュレータ

TwisterSim

最適なViPOWER車載用パワー・デバイスの選択をサポート
負荷適合性、ワイヤ・ハーネスの最適化、故障状態解析、診断解析をサポート
さまざまなPCB構成をサポート

デバイス用熱電気シミュレータ

TVSシミュレータ

システム定格とサージ波形を指定
最適なデバイスを検索およびソート

デバイス用熱電気シミュレータ

Estimate

単純な回路図構築とファームウェア入力が数分で完了
バッテリ寿命、システム消費電力、部品(BOM)コストの信頼性の高い推定値を素早く生成
設計ツールを選択:

シグナル・コンディショニング設計ツール

アクティブ・フィルタ

多段設計と一般的なトポロジに対応
回路定数値を出力
ゲイン・グラフ、位相グラフ、群遅延グラフを表示
ロー・パス、ハイ・パス、バンド・パスフィルタに対応

シグナル・コンディショニング設計ツール

コンパレータ(ウィンドウ・コンパレータ機能搭載)

一般的な回路構成に対応
回路定数値を出力
I/O信号波形を提供
反転、非反転、ウィンドウコンパレータに対応

シグナル・コンディショニング設計ツール

ローサイド電流センス・アンプ

回路定数値を出力
電流誤差グラフを表示

シグナル・コンディショニング設計ツール

ハイサイド電流センス・アンプ

電流誤差グラフを表示
最適なハイサイド電流センス・アンプとシャント・デバイスの選択をサポート
設計ツールを選択:

NFC / RFIDカリキュレータ

NFCインダクタンス

形状と基板特性を入力
アンテナ・インピーダンスを取得

NFC / RFIDカリキュレータ

UHFリンク・バジェット

フォワードおよびリバース・リンクの特性を入力
リンク・バジェットの推定値を出力

NFC / RFIDカリキュレータ

NFCチューニング回路

アンテナ・パラメータと整合目標を入力
整合回路のトポロジを選択
設計目標の達成に必要な成分値を出力