CATEGORIES

Analog Switch IC/Multiplexers

STは、シングル・チャネルのSPDTスイッチから8チャネルのSPDTスイッチまで、幅広いアナログ・スイッチを提供しています。低オン抵抗、15kV保護ダイオードと負電圧用チャージ・ポンプを内蔵し、オーディオやUSBで要求される帯域幅に適合します。

アナログ・スイッチIC

また、携帯アプリケーションに最適な小型パッケージで提供され、高性能なスイッチングが必要なアプリケーションにも対応できます。

ポータブル・アプリケーションにおいてスイッチは、スピーカやヘッドフォンへのオーディオ信号、センサ用やその他さまざまな信号をルーティングするために使用されます。

  • シンプルながら効率的なシステム実装を保証
  • USB 2.0アプリケーション向けの高速信号との互換性