175℃までの動作温度範囲に対応した新しいゼロドリフト・オペアンプ

車載グレード・入力オフセット電圧35µV・広帯域3MHzの超高精度オペアンプ

175℃までの動作温度範囲に対応した新しいゼロドリフト・オペアンプ

STマイクロエレクトロニクスのTSZ182H1は、175℃までの動作温度範囲を持ち、また全温度に渡って極めて小さい入力オフセット電圧の特徴を持つ、2チャネルのゼロドリフト・オペアンプです。

 

TSZ182H1は、5VのCMOSプロセスを採用し、レール・ツー・レールの入出力が可能です。チョッパ型のゼロドリフト・オペアンプのため、全温度範囲で65µVの入力オフセット電圧を持ち、温度ドリフトはわずか0.2µV/℃です。125℃を超える領域までの高精度な信号精度が要求される車載アプリケーションなどに最適なオペアンプです。

特徴

  • 動作温度範囲 : -40℃~175℃
  • 動作電源電圧 : 2.2V~5.5V
  • 入力オフセット電圧 : 35µV(25℃)
  •            65µV(全温度)

  • 入出力レール・ツー・レール
  • ゲイン帯域幅 : 3MHz
  • パッケージ : SO8
  • 車載グレード : AEC-Q100準拠
  • 10年長期供給保証(Longevityサイトをご覧ください。)

アプリケーション

  • ハイサイド電流検知
  • ローサイド電流検知
  • 車載排気ガス・センサ
  • 車載エンジン制御など

参考データ : 入力オフセット電圧分布@5V時(左図)、 各温度におけるVccとVioスペック(右図)

 

参考データ : 入力オフセット電圧分布@5V時(左図)、 各温度におけるVccとVioスペック(右図)

 


TSZ18xファミリ製品

品 名 チャネル数 Vcc (V) 入力 オフセット電圧 (µV) 25℃ 入力オフセット 電圧ドリフト (µV) GBW (MHz) 自己消費 電流 (mA) 動作温度 範囲 (℃) 車載 グレード パッケージ
TSZ181
TSZ182
1ch 2ch 2.2~5.5 25 0.1 3 1 -40~125 〇 DFN6 / DFN8 / SOT23-5 / MSOP8 / SO-8
TSZ181H
TSZ182H
1ch 2ch 2.2~5.5 25 0.15 3 1 -40~150 〇 SOT23-5/SO-8
TSZ182H1 2ch 2.2~5.5 35 0.2 3 1 -40~175 〇 SO-8

    

製品に関するお問い合わせは販売代理店またはSTマイクロエレクトロニクスまでご連絡ください。

 

販売代理店

03-5484-7340

03-5792-8210

03-5322-7191

03-5462-9622

03-3355-7635

03-3458-4618