Loading spinner

STSAFE-V100-Qi

車載WPC Qiワイヤレス充電向けの認証ソリューション

車内でのセキュアなワイヤレス充電用に設計されたシステム・オン・チップ

WPC Qi仕様に準拠

WPC Qi(「チー」と発音)仕様に準拠した充電器とモバイル・デバイスとの間でワイヤレス充電を可能にし、セキュア認証による高度なエンドユーザ体験を実現します。

認証と暗号化サービスによる最高レベルのセキュリティ

2段階認証を実装し、認証証明書でのペアリング、および公開鍵インフラストラクチャ(PKI)認証に対応しています。

車載用ハードウェア

STSAFE-V100-Qiは、AEC-Q100グレード2の認証を受けた車載用ハードウェアをベースとしています。ST33K-Aセキュア・エレメントは、CC EAL6+の認証を受けており、105℃までの温度をサポートします。

STSAFE-V100ファミリのご紹介

STでは、車載用開発エコシステム向けに設計された専用ソリューションのSTSAFE-V100ファミリなど、拡張性に優れた車載用セキュア・ソリューションのポートフォリオをご用意しています。

STSAFE-V100-Qiは、車載ワイヤレス充電に特化して設計された非常にセキュアな認証ソリューションで、CC EAL6+の認証を受けたST33K-Aセキュア・エレメント・ハードウェアをベースとしています。

主な機能

  • システム・オン・チップ・ソリューション
  • AEC-Q100グレード2認定済み
  • HW CC EAL6+認証済み
  • 2段階のセキュア認証
  • セキュアなエンド・ツー・エンドの信頼のチェーン

その他のSTセキュリティ機能

  • セキュア・ストレージ機能
  • セキュア・ブート
  • ソフトウェア更新

推奨アプリケーション

車載用
セキュア認証
ワイヤレス充電

セキュア認証はどのようにQi充電を向上するか

セキュア認証は、モバイル・デバイスとQi認証を受けた充電器に互換性があることを証明し、拡張電力プロファイル(EPP)のロックを解除し、最大15Wの電力で安全に急速充電できるようにするために必要です。

拡張電力プロファイル(EPP)とは

拡張電力プロファイルは、WPC Qi V1.3仕様で導入された新機能で、最大15Wの電力を使用した急速充電を可能にします。これはベースライン電力プロファイル(BPP)の基本の5W制限を大きく上回っています。

WPCとは

WPC(Wireless Power Consortium)は、より安全で合理化されたユーザ体験を目的として、ワイヤレス充電器の世界的な互換性の実現に取り組む、350社を超えるメンバー・カンパニーで構成される組織です。STマイクロエレクトロニクスは、WPCの正会員であり、最新のWPC Qi仕様に準拠したワイヤレス充電専用のソリューションを提供しています。

WPC Qi V1.3仕様の内容

Qi V1.3仕様では、異物を検知したり、拡張電力プロファイルを備えたデバイスに5Wを超える電力転送を可能にするために、ハードウェア・ベースの認証の統合が規定されています。STのホワイトペーパーでは、設計者がQi V1.3準拠のセキュア・エレメントの統合が必要である理由をすべて紹介しています。

ホワイトペーパー
Qi充電により安全性、利便性、効率が高まっている理由

  • WPC Qi V1.3規格が、どのように認証サービスを使用してより高い出力レベル要件に対応し、コネクテッド・カーやIoTデバイスを保護しているかを説明
  • Qi V1.3仕様に関連するNFC(近距離無線通信)の課題を把握
  • セキュアなワイヤレス充電のためのSTの高性能認証ソリューションを紹介

セキュアな車載ワイヤレス充電向けのハードウェアおよびソフトウェア・ソリューション

UFQFPN32パッケージで提供されるSTSAFE-V100-Qi

車載用WPC Qiワイヤレス・デバイス充電向けに最適化されたSTSAFE-V100-Qiシステム・オン・チップ

STSAFE-V100-Qiは、車内でのセキュアなワイヤレス・デバイス充電用に設計されており、Qi認証を受けた充電器を提供することで、高速充電中のお客様のデバイスを保護します。このセキュア・エレメントは、STのセキュアな製造拠点でWPC認証機関が署名した証明書および追加セキュリティ機能とあわせてロードされ、高度な攻撃を防ぐために役立ちます。

製品情報をダウンロード

32bit Arm® Cortex®-M35P CPU搭載のハイスピードST33K1M5Aセキュア・マイクロコントローラ

車載環境でのセキュアなアプリケーションに対応するよう設計されたST33K1M5Aには、高度な攻撃の阻止に役立つ固有のセキュリティ機能が搭載されています。本製品は、最高レベルのセキュリティ(CC EAL6+認証済み)と車載用ソリューションに必要な最高レベルの信頼性(AEC-Q100グレード2認証済み)を自動車メーカーに提供します。

製品情報をダウンロード
TSSOP20パッケージで提供されるST33K1M5A
UFQFPN32パッケージで提供されるST25R3920B NFCリーダ

車載用ワイヤレス・デバイス充電アプリケーションに対応した高性能ST25R3920B NFCリーダ

センター・コンソールのワイヤレス充電アプリケーションに対応したAEC-Q100認証済みソリューションST25R3920Bは、シームレスなユーザ体験を可能にするだけでなく、Qi充電器と合わせて、ペアリングやNFCカード・プロテクションといった追加機能を提供します。非常に堅牢で高いノイズ耐性を持つと同時に電磁放射を低減する本デバイスには、素早い設計を実現し、CR13 NFC Forum認証を簡単に取得することができる総合的な開発エコシステムが付属しています。

製品情報をダウンロード

コネクテッド・カーに対応したSTSECUREハードウェアおよびシステム・オン・チップ・ソリューション

  • 車載用セキュア・エレメント
  • 認証サービス
  • デジタル・キー・システム
  • Trusted Platform Module(TPM)
  • セキュアなネットワーク・コネクティビティ
詳細はこちら