VND9012AJ VIPower M0-9 dual-channel high-side driver for automotive applications

車載用アプリケーション向けの電流センス・アナログ・フィードバック機能を搭載したデュアル・チャネル・ハイサイド・ドライバ

VIPower M0-9 VIPower

最先端の制御機能を内蔵し、あらゆる負荷タイプや電力定格に対応した新しい保護メカニズムを搭載したスマート・スイッチ

PowerSSO-16パッケージで提供されるVND9012AJは、ディープ・コールド・クランキング・アプリケーション向けに超低電圧動作(LV124、リビジョン2013に準拠)を実現するよう設計されています。超低スタンバイ電流を特徴とするAEC-Q100の基準で認証された本デバイスは、3Vおよび5V CMOS出力に対応しています。

このデバイスには、負荷電流制限、電流制限による過負荷アクティブ管理、ラッチオフを設定可能な過熱シャットダウンなどの高度な保護機能が搭載されています。

主な機能

  • AEC-Q100基準で認定済み
  • 高精度電流センス
  • 高度な保護機能:
    • 電圧降下時のシャットダウン
    • 過電圧クランプ
    • 負荷電流制限
    • 高速過渡熱の自己制限
    • 過熱時や過電流時に設定可能なラッチオフの専用フォルト・リセット・ピン
    • グランドおよびVCCの断線
    • セルフターンオンでのバッテリ逆接保護
    • ESDプロテクション

アプリケーション例

  • 車載用の抵抗性、誘導性、容量性負荷
  • 高度運転支援システム(ADAS)向けの保護された電源:レーダ & センサ

関連情報

ev vn9012aj

VND9012AJ評価ボード(EV-VND9012AJ)を使用すれば、VND9012AJデュアルチャネル・ハイサイド・ドライバを既存のシステムに簡単に接続することができます。

ボードが実装済みであるため、開発者は外部コンポーネントの設計や接続に手間をかけることなく、負荷、電源、およびマイクロコントローラを直接接続できます。

TwisterSIM

複雑なエンジニアリング評価を可能にすることで設計サイクルを短縮できる独自の電熱シミュレータです。TwisterSIMには、ロード互換性に基づき数クリックで適切なHSDを見つけられるインタラクティブ・セレクタ、フォルト条件影響分析、動作診断分析、熱動的パフォーマンスなどの機能が備わっています。

STマイクロエレクトロニクス、先進的なパワー技術を採用し、優れた拡張性と豊富な機能を備えた車載用ハイサイド・スイッチを発表

pdf vipower m0 9

STの最新世代の保護機能付きハイサイド・ドライバの主な特徴とメリットをご紹介します。STのカタログでは、ユーザのアプリケーションに最適なソリューションをお探しいただけます。