STM32向けUSB Type-C過電圧保護・過電流保護IC

TCPP01-M12
シンク・アプリケーション向けのUSB Type-Cポート保護IC
従来のUSB Type-AまたはType-BコネクタからUSB Type-Cコネクタへの簡単な移行を提供するUSB Type-C®ポート保護向けのワンチップ・ソリューションです。
TCPP02-M18
ソース・アプリケーション向けのUSB Type-Cポート保護IC
コスト効率の高いUSB Type-Cソース・ソリューションを実現するSTM32用コンパニオン・チップです。保護機能に加え、USB Type-C仕様への準拠に必要とされる機能を提供します。
TCPP03-M20
デュアル・ロール・パワー・アプリケーション向けのUSB Type-Cポート保護IC
デュアル・ロール・パワー機能の実装によりコスト効率の高いUSB-C Power Deliveryソリューションを実現するSTM32用コンパニオン・チップです。保護機能に加え、USB-C Power Delivery仕様への準拠に必要とされる機能を提供します。

TCPPシリーズ製品の開発キット

TCPP製品機能及び性能試験に必要な開発キットを提供しています。

X-NUCLEO-SNK1M1
SEP22BOARDSで配送が無料に!
TCPP01-M12をベースにしたSTM32 Nucleoボード用のUSB Type-C Power Deliveryシンク拡張ボードです。
X-NUCLEO-SRC1M1
SEP22BOARDSで配送が無料に!
TCPP02-M18をベースにしたSTM32 Nucleoボード用のUSB Type-C Power Deliveryソース拡張ボードです。
X-NUCLEO-DRP1M1
SEP22BOARDSで配送が無料に!
TCPP03-M20をベースにしたSTM32 Nucleoボード用のデュアル・ロール・パワー(DRP) / デュアル・ロール・データ(DRD)対応USB Type-C Power Delivery拡張ボードです。