高耐圧36Vまで対応!BiCMOSプロセスを導入した最新オペアンプTSBシリーズ

STのBiCMOSプロセスを採用したオペアンプTSBシリーズは、最大36Vまで対応する高耐圧レール・ツー・レール・オペアンプです。
TSBシリーズは、ST自社開発による先進的なBiCMOS製造プロセスの利点を生かし、従来のLM324オペアンプと同じ帯域幅を1/4の消費電力で実現します。ゲイン帯域幅は560kHz~22MHzまでラインアップを持ち合わせており、幅広いデバイス選択が可能なため、必要な精度に応じた最適な性能を得ることができます。また、ESD耐性が高く、広い温度範囲にわたり安定した性能を示すTSBシリーズのオペアンプは、高い堅牢性と性能を提供します。車載アプリケーションでは高耐圧スペックを生かし、DC-DC電源を介さずバッテリ電圧を直接取れる利点があります。
特徴
- 動作電源電圧 : 最大36Vまで対応
- ESD耐圧 : HBM 2kV、または4kV
- 帯域幅 : 0.56~22MHz(製品により異なる)
- レール・ツー・レール入出力、または出力
- オートモーティブ・グレード対応
- 動作温度 : -40℃~+125℃
- 10年長期供給保証
(Longevityページをご覧ください。)
アプリケーション
- ハイサイド / ローサイド電流検知
- ホールセンサ
- データの取得/ 計測
- テスト / 測定機器
- モータ制御
- インダストリアル・プロセス制御
- 車載アプリケーション
高電圧オペアンプ製品ラインアップ

TSBシリーズ製品リスト
| 品 名 | Vcc (V) | チャネル | ゲイン 帯域幅 (MHz) | 入力 オフセット 電圧 (μV) | 自己消費 電流 (μA/ch) | スルー レート (μV/μs) | HBM ESD耐圧 (kV) | レール ツー レール | オート モーティブ グレード |
| TSB571 / 572 | 4.0~36 | 1ch / 2ch | 2.5 | 1500 | 470 | 1 | 4 | 入出力 | ○ |
| TSB611 / 612 | 2.7~36 | 1ch / 2ch | 0.56 | 1000 | 125 | 0.18 | 4 | 出力 | ○ |
| TSB622 | 2.7~36 | 2ch | 1.7 | 1000 | 375 | 0.6 | 4 | 出力 | ○ |
| TSB711 / 712 | 2.7~36 | 1ch / 2ch | 6 | 800 | 3000 | 3 | 2 | 入出力 | ○ |
| TSB711A / 712A | 2.7~36 | 1ch / 2ch | 6 | 300 | 3000 | 3 | 2 | 入出力 | ○ |
| TSB7191 / 7192 | 2.7~36 | 1ch / 2ch | 22 | 800 | 3000 | 12 | 2 | 入出力 | ○ |
| TSB7191A / 7192A | 2.7~36 | 1ch / 2ch | 22 | 300 | 3000 | 12 | 2 | 入出力 | ○ |
製品に関するお問い合わせは販売代理店またはSTマイクロエレクトロニクスまでご連絡ください。
STセールス オフィス
| 03-5783-8310 |
| 052-259-2725 |
| 06-6397-4130 |
販売代理店
03-5484-7340 | |
03-5792-8210 | |
03-5322-7191 | |
03-5462-9622 | |
03-3355-7635 | |
03-3458-4618 |