振動を高精度に検出!広帯域3軸デジタル加速度センサ

幅広いバンド幅(6.3kHz)とフラットな周波数特性で振動センサに最適

振動を高精度に検出!広帯域3軸デジタル加速度センサ

STの最先端の超広帯域3軸MEMS加速度センサIIS3DWBは、さまざまな産業機器のメンテナンス時期の推測に利用される主要パラメータの一つである振動を検出します。

IIS3DWBは、6.3kHzまでのフラットな周波数応答性と低ノイズを両立し、エリアシング・ノイズを防ぐ急峻なカットオフ特性と高い減衰性能を兼ね備えているため、機械の故障を高い精度で安定して検出することができます。広い動作温度範囲(最大+105℃)を持ち、産業機器における振動モニタリング用3軸デジタル振動センサに最適です。

IIS3DWBの最大測定範囲は±2g / ± 4g / ± 8g / ± 16gから選択可能で、26.7kHzの出力データレートで加速度を測定することができます。また、3KBのFIFOバッファが集積されているため、データ損失を回避すると同時に、ホスト・プロセッサからのアクセス数を削減し、低消費電力で高い性能を発揮するため、バッテリ駆動の産業用ワイヤレス・センサ・ノードに最適な製品です。また、同製品は10年間の長期製造保証プラグラムの対象です。

特徴

  • 10年間長期製造保証プログラム対象製品
  • 3軸全て広帯域 / フラットな周波数応答
  • 低ノイズ(75ug/√Hz@X/Y軸)
  • 電源電圧: 2.1V~3.6V
  • SPI/I2Cデジタル・インタフェース
  • 動作温度範囲: -40℃~+105℃
  • 消費電流: 1.1mA
  • 加速度測定範囲: ±2g/4g/8g/16g
  • 小型パッケージ: LGA(2.5x3x0.83mm)
  • FIFO内蔵
  • 2本の独立した割込み出力端子

アプリケーション

  • 振動モニタリング
  • 状態モニタリング
  • 予知保全
  • 振動測定機器

参考ブロック図

振動を高精度に検出!広帯域3軸デジタル加速度センサ

加速度センサ検出軸方向

振動を高精度に検出!広帯域3軸デジタル加速度センサ

製品リスト

品 名 軸数 測定範囲 バンド幅 ノイズ 電源電圧 パッケージサイズ
IIS3DWBTR 3軸 ±2g/4g/8g/16g 6.3kHz 75ug/√Hz 2.1V~3.6V LGA 2.5x3x0.83mm

関連資料 & ツール

広帯域振動センサ(IIS3DWB)

製品に関するお問い合わせは販売代理店またはSTマイクロエレクトロニクスまでご連絡ください。

STセールス オフィス

  • 東京

03-5783-8310

  • 名古屋

052-259-2725

  • 大阪

06-6397-4130

販売代理店

03-5792-9880

03-5484-7340

03-5322-7191

03-5462-9622

03-3355-7635

045-470-9831

03-5781-1011