CATEGORIES

車載用D級オーディオ・パワー・アンプ

STは、最新の車載オーディオ・システム向けに優れた音質、高効率、堅牢な信頼性を目指して設計された、高性能の車載用D級オーディオ・アンプを提供しています。

メリット

  • 抜群の音響性能:優れたTHD特性、低ノイズ、強力なPSRR、高S/N比、低クロストーク
  • エネルギー効率に優れた動作:消費電力を低減し、発熱を抑制
  • 幅広い拡張性:シングル・チャネルからクワッド・チャネルまで選択可能
  • コンパクトな設計:スペースに制約のあるシステムに最適な小型パッケージを採用
  • 車載グレードの堅牢性:各種短絡、ESD、ロード・ダンプ、過熱などに対する保護機能を搭載
  • 高度な負荷診断および監視機能:システムの信頼性を向上
  • 要求の厳しいアプリケーションへの対応:ハイエンドのサウンド・システム、テレマティクス、AVAS、緊急通報システム、ヘッド・ユニット、デジタル・クラスタなど
  • 低インピーダンス・スピーカの駆動:パラレル・モードで最低1Ωのスピーカなどに対応

注目機能

  • チャネルあたり10W~400Wのピーク出力範囲
  • コンパクトでコスト効率に優れたソリューションを提供する高スイッチング周波数のオプション
  • 負荷電流監視、電圧監視、スペクトラム拡散、低遅延モード、負荷インピーダンスのデジタル測定などのハイエンド・システム向け機能

New single-channel Class-D amplifiers with unique diagnostic matrix ensures high-end audio performance

Featuring advanced diagnostics, high efficiency and a unique load current monitor feature to ensure high system reliability, FDA803D and FDA903D are the latest amplifiers in our FDA80x family of automotive Class-D audio power amplifiers.
Thanks to an innovative architecture that includes a low-pass output filter in the feedback loop, these devices offer high-quality sound at a reduced system cost. Moreover, supporting a very wide supply voltage range (from 3.3 to 18 V) they are the best fit for any automotive audio application including standard car audio systems to today's e-call and acoustic vehicle alerting systems (AVAS).