I-CUBE-LRWAN
Active
Design Win
LoRaWAN software expansion for STM32Cube

ソフトウェア入手 Download databrief

製品概要

概要

LoRa®は長距離ワイヤレス・エリア・ネットワークです。低消費電力センサなどと組み合わせることで最大数十kmの範囲の情報を集めることができます。

I-CUBE-LRWANソフトウェア拡張パッケージは、エンドデバイスとして機能するSTM32L0、STM32L1、およびSTM32L4シリーズ・マイクロコントローラ用のライブラリとアプリケーション用サンプル・コードのセットです。

このパッケージはSemtech社が提供するSX1276MB1MAS、SX1276MB1LAS、およびSX1272MB2DAS LoRa®無線拡張ボードをサポートします。

このパッケージには、村田製作所のCMWX1ZZABZ-091 LoRa®モジュールを内蔵したB-L072Z-LRWAN1 Discoveryキット、NUCLEO-L053R8、NUCLEO-L152RE、NUCLEO-L476RG上で動作するアプリケーションを含みます。また、I-NUCLEO-LRWAN1拡張ボードを介して、USI® LoRaWAN™テクノロジー・モジュールもサポートします。このアプリケーションは、X-NUCLEO-IKS01A1機能拡張ボードに搭載されたセンサのデータを読み取り、そのデータをクラスAのLoRa®ネットワークに送信します。LoRaミドルウェア・ライブラリの構成要素の詳細については、「STM32 LoRa® software expansion for STM32Cube」ユーザ・マニュアル(UM2073)をご参照ください。

  • 機能一覧

    • LoRa Alliance™仕様のプロトコルであるLoRaWAN™ version V1.0.2 July 2016に準拠
    • クラスAおよびクラスCプロトコルをサポートする双方向エンドデバイス
    • EU 868MHz ISM帯ETSI(欧州電気通信標準化機構)に準拠
    • EU 433MHz ISM帯ETSIに準拠
    • US 915MHz ISM帯FCC(連邦通信委員会)に準拠
    • OTAA(over-the-air activation)またはABP(activation-by-personalization)経由でのエンドデバイス・アクティベーション
    • アダプティブ・データレートをサポート
    • LoRaWAN™認証試験向けテスト・アプリケーションが付属
    • 低消費電力用途に最適
    • STM32ポートフォリオとの完全な互換性
    • 村田製作所のCMWX1ZZABZ-091 LoRa®モジュールに対応
    • USI社のWM-SG-SM-42 LoRa® モジュールに対応
    • Low-power optimized
    • Compliant with the CMWX1ZZABZ-091 LoRa® module from Murata
    • Compliant with the WM-SG-SM-42 LoRa® module from USI®
    • Compliant with the RHF0M003 modem from RisingHF
    • Easy secure element integration

ソフトウェア入手