Loading spinner
CATEGORIES

不揮発性RAM ZEROPOWER

STの不揮発性RAM(NVRAM)製品は、電力供給がない場合でも並列8bitデータを保護し、優れた耐久性と高速RAM書込み速度を特徴とし、停電時にもデータを確実に保持できます。

SNAPHATの透視図

ZEROPOWER M48Zxxシリーズは、16Kbitから256Kbitの範囲で、5V 8bit並列バスで動作し、2種類のパッケージが用意されています。リチウム・イオン使い捨てバッテリ(EU2023/1542規制準拠)を搭載したPDIP 24またはPDIP 28パッケージの完全統合ソリューション、またはSNAPHAT取り外し可能/交換可能なバッテリ・モジュール(M4Z28-BR00SH1およびM4Z32-BR00SH1)と組み合わせて動作する表面実装SOICパッケージSOH28のいずれかを選択できます。

メリット

  • 最大120mAhの使い捨ての長寿命リチウム電池を内蔵し、特別な自動電源障害チップ解除と書込み保護により、電源損失時にレガシー・システムで機密データが喪失されるのを防ぎます。
  • 10年以上のデータ保持期間
  • レガシー8bitシステムでの無制限の書込みサイクル
  • 高度に統合されたバッテリバックアップ・メモリ・ソリューション
  • SOH28パッケージと容易に交換できる予備部品
  • キー挿入による高いシステム信頼性(SNAPHATバッテリ)
  • はんだづけ / はんだ除去が不要

アプリケーション

医療機器
医療機器
産業用機器
産業用機器
POS
POSバンク・システム
ギア
オートメーション
NVRAM ZEROPOWER製品ポートフォリオ