もはや「マイノリティ・リポート」は絵空事ではありません。 ジェスチャに基づく制御は、ユーザ・エクスペリエンスの向上や感染症予防対策の面でメリットをもたらします。 デモのために基本ジェスチャを識別する4つのクラスを作成しましたが、このモデルはあらゆるジェスチャを学習させることで最終ユーザに幅広い新機能を提供できます。 NanoEdge AI StudioはTime-of-Flightセンサをサポートしていますが、このアプリケーションはレーダーなどの他のセンサでも対応可能です。

アプローチ

カメラではなくToF測距センサを使用しています。 これにより処理する信号数が減り、必要な情報のみが得られます。
背景の影響を低減するために検出距離を20cmに設定しました。
センサのサンプリング周波数は、通常の速度でジェスチャをキャプチャするために最大値(15Hz)に設定しています。
空測定(動きなし)を避けるために、クラスごとに1,200レコードのデータセットを作成しました。
データ・ロギングは、NEAI Studioが動作するPCに接続された評価ボードで非常に簡単に管理できます。
最後に、NanoEdge AI Studioで「Nクラス分類」モデル(4クラス)を作成し、NUCLEO_F401REでライブテストしました。 (X-NUCLEO-53L5A1アドオンボード付き)

センサ

ToF測距センサ: VL53L5CX

データ

4クラスのデータ上下左右の動き
データ長256、8x8の連続する4つのマトリックス
データレート15Hz

結果

4クラス分類:
98.12%の精度、1.3 KB RAM、59.1 KB フラッシュ

RESULTS-TETRIS RESULTS-TETRIS RESULTS-TETRIS

緑の点は正しく分類された信号を表し、赤い点は誤って分類された信号を表します。 横座標はクラス、縦座標は正常状態に対する類似度です。

モデル作成ツール
NanoEdge AI Studio
NanoEdge AI Studio
対応製品
STM32
STM32
リソース

モデル作成ツール NanoEdge AI Studio

要件に合った最適なAIモデルを簡単に見つけられるようユーザをステップ・バイ・ステップでガイドし、組込みプロジェクトにAIを追加できる無償のAuto MLソフトウェアです。

NanoEdge AI Studio NanoEdge AI Studio NanoEdge AI Studio

対応製品 STM32

Arm® Cortex®-Mベース32bitマイコンのSTM32ファミリは、マイコン・ユーザに高いレベルの自由を提供します。完全統合性および開発の容易さを維持しながら、高性能、リアルタイム性能、豊富な機能、デジタル信号処理、低消費電力 / 低電圧駆動、およびコネクティビティを兼ね備えた製品を提供します。

STM32 STM32 STM32
おすすめ情報

画像 | STM32Cube.AI | STM32 AI MCU | パートナー | ビデオ | スマート・ホーム | スマート・ビルディング

Familiar Face Identificationを用いてスマート・ホームをパーソナライズする方法

STM32N6に組み込まれたembedUR社のオンデバイス顔認証と簡単なモバイル登録

産業機器 | スマート・シティ | 画像 | STM32Cube.AI | STM32 AI MCU | パートナー | ビデオ | スマート・ホーム

id3社の顔識別アルゴリズムと生体検出を用いたセキュアな入退室システム

RGBカメラとToF測距センサによるエッジ処理は、STM32N6マイクロコントローラによるアクセス制御の迅速かつセキュアななりすまし防止を実現します。

パートナー | スマート・シティ | 輸送 物流 | 画像 | STM32Cube.AI | STM32 AI MCU | ビデオ

Irida LabsのビジョンAIに基づくナンバープレート識別(ANPR)

スマート・シティ・アプリケーション向けに自動ナンバープレート識別(ANPR)を実現する、STM32マイコン上のビジョンAIで動作するソリューション