STM32 Alexa Voice Services(AVS)ソリューション

Overview
HW Evaluation Tools
Resources
Key Products

STM32 Alexa Voice Services(AVS)ソリューションでは、シンプルかつコスト効率に優れた自然言語理解および音声ベースのユーザ・インタラクションにより、非接触ヒューマン・マシン・インタフェース(HMI)を簡単に開発することができます。Amazon社認定済みのリファレンス設計がスマート機器の操作方法を変革し、簡単かつ自然な操作ができる次世代製品を実現します。

最新の自然音声インタラクション機能によるスマート機器の操作性 / 利便性向上や、クラウド・ベースのサービスを活用した機能拡張が可能です。

リファレンス設計には、オーディオ・フロント・エンド(AFE)、ローカルのAmazon "Alexa"ウェイク・ワード設定、およびIoT接続向けAVS統合機能が搭載されています。また、STのMEMSマイク「MP23DB01HP」が36 mm間隔で2つ配置されており、Amazonの遠距離音声認識を実現します。

デジタル・シグナル・プロセッサ(DSP)やFlashレス・プロセッサをはじめ、Alexa搭載製品で一般的に使用されている他のデバイスと異なり、強力なオーディオ・フロント・エンド処理、ローカル・ウェイク・ワード検出、通信インタフェース、およびメモリ(RAM、Flashを含む)など、必要なシステム機能がすべて単一の超高性能STM32H7マイクロコントローラ(マイコン)に集積されています。これにより、基板の小型化とシンプルな2層基板構造が実現し、コスト・パフォーマンスに優れた最終製品の実現に貢献します。

STM32 Alexa Voice Serviceソリューションは、小型モジュールのSTM32 Voice UI評価ボードをベースとしています。

STEVAL-Voice-UIでは、ニーズに応じて音声コンポーネントやマイク間隔を選択することができます。

ハードウェア評価ツール

  • STEVAL-VOICE-UI音声ユーザ・インタフェースのリファレンス設計
    • STEVAL-VOICE-UIは、スマート機器にAVS Integration for AWS IoT Coreを簡単かつ優れたコスト効率で統合できるAmazon社認定済みのリファレンス設計です。

      自然言語理解をベースにした最先端かつハンズフリーの音声制御機能をスマート機器に実装し、より簡単かつ自然な操作ができる次世代の製品を開発することができます。

      IoT接続された機器からAmazon Alexaに話しかけることで、スマート機器の制御や情報の検索、ニュースや天気予報、音楽の再生などを行うことができます。

      また、オーディオ・フロント・エンド、"Alexa"ウェイク・ワード、音声再生、およびAWS IoTへの接続など、Alexa搭載製品のサポートに必要なすべての機能およびソフトウェアも含まれています。

      ソフトウェアSDKは内部メモリ上でのみ稼動するため、ソリューションの統合を最大化し、部品コストの削減や基板設計の簡略化が可能です。

      STEVAL-VOICE-UIは、モジュール式手法で構築されているため、簡単に試作やデバッグを行うことができます。また、任意のマイク間隔、ユーザ・インタフェース、および音声出力要件に簡単に対応することができます。

      特長

      • メイン・ボード
        • AFE、ローカル・ウェイク・ワード設定、TCP / IP、無線通信、およびAWS IoT接続スタック対応AVS、音声再生に対応した超高性能STM32H743VIT6Eマイコン
        • バイパス・モードで使用される村田製作所製1DXモジュール、およびWi-Fiロー・レベル・ソフトウェアをホストするISSI IS25LP016D 2MB NOR Flashを備えたWi-Fiサブシステム
        • 小型かつシンプルな基板レイアウト(36mm x 65 mm)
      • マイクとスピーカのドーター・ボード
        • 36 mm / 30 mmの間隔で配置可能なMEMSマイクMP23DB01HP
        • 車載用D級オーディオ・アンプFDA903D
        • ユーザLEDおよびボタン
        • 8Ωスピーカ
製品名 概要
STEVAL-VOICE-UI 音声ユーザ・インタフェース評価キット

 

 

 

 

リソース

00 Files selected for download
  概要 バージョン サイズ 資料
DB4346
音声ユーザ・インタフェース評価キット
1.0
2397 KB
PDF
音声ユーザ・インタフェース評価キット

 

  概要 バージョン サイズ 資料
STEVAL-VOICE-UI BOM
1.0
65 KB
PDF
STEVAL-VOICE-UI BOM

 

  概要 バージョン サイズ 資料
STEVAL-VOICE-UI回路図
1.0
286 KB
PDF
STEVAL-VOICE-UI回路図

 

Amazon社認定済み

主要製品

マイクロコントローラ & マイクロプロセッサ

製品名 概要
STM32H7 超高性能STM32H7マイコン
Part number
超高性能STM32H7マイコン
 

オーディオIC

製品名 概要
MB23ABS1 ボトムポート型高性能MEMSアナログマイク
Part number
ボトムポート型高性能MEMSアナログマイク
 

車載用インフォテインメント & テレマティクス

製品名 概要
FDA903D 負荷電流モニタ機能、カー・オーディオおよびテレマティクス向けの広い動作電圧範囲を備えた1 x 45 W車載用デジタル入力D級オーディオ・アンプ
Part number
負荷電流モニタ機能、カー・オーディオおよびテレマティクス向けの広い動作電圧範囲を備えた1 x 45 W車載用デジタル入力D級オーディオ・アンプ
 
Alexa Voice Service for AWS IoT reference design
Doing the hard work for you