CATEGORIES

コンパレータ

STは、コンパレータの主要サプライヤとして、以下の製品ポートフォリオを提供しています。

  • 応答時間が8nsの高速コンパレータ
  • 消費電流が210nAの低消費電力コンパレータ
  • AEC-Q100 Grade 0(150℃)認証済みデバイス
  • 高いESD耐性(HBM 4kV)
  • CSP / DFN / QFN / SOT-23 / SC-70などの小型パッケージ

STの車載グレード製品はAEC-Q100の認証を受け、高い品質を確保する車載専用フローで生産され、自動車市場の厳格な要求に対応しています。

A leading supplier of comparators
Training kit for operational amplifiers and comparators

TS3121 and TS3121A: the ultimate solution for high-speed, low-power comparators

The TS3121 and TS3121A are advanced rail-to-rail, open-drain comparators designed for high-speed response with low power consumption and come in a compact size, making them ideal for space-constrained applications.

These comparators feature a low offset voltage of 2 mV max at 25 °C (A-grade), low power consumption of 70 μA typical while offering a fast propagation delay of 60 ns, and a guaranteed start-up time.

Suitable for industrial and automotive applications, power tools, overcurrent protection, controllers and sensors, they operate over a wide supply voltage range (1.7 to 5.5 V) and temperature range (-40 °C to +125 °C).

TS3011IYCT: New small package for AEC-100 automotive applications

Increased integration of device functionality for autonomous driving, in-vehicle-networking, infotainment and sensor integration are key drivers for reduced package sizes in automotive applications.
To facilitate design in space constraint applications, ST introduces its best-seller comparator TS3011IYCT in a tiny SC-70 package (2.0 x 2.1 mm).

Micropower comparators combining very low current consumption and outstanding robustness

16V CMOS 電圧コンパレータのデュアル製品TSX393 / TSX3702、およびクワッド製品TSX339 / TSX3704
は、1チャネル当たり5µA(標準)という超低消費電流を実現しています。
TSXシリーズのコンパレータは、省電力を特徴としたアプリケーションの省エネ化に貢献します。これにより、消費電流を既存の同等製品に対して約3分の1まで抑えることが可能です。

TSXコンパレータはまた、ESD耐性(4kV HBM)を備えることで高い信頼性を実現します。

eDesignSuite

eDesignSuiteは、幅広いST製品を用いたシステム開発プロセスの効率化を支援する、使いやすい設計支援ユーティリティの包括的なセットです。

パワー・マネージメント設計センター

デバイス用熱電気シミュレータ

シグナル・コンディショニング設計ツール

NFC / RFIDカリキュレータ

設計ツールを選択:

パワー・マネージメント設計センター

電源設計ツール

• SMPS設計(トポロジ別、タイプ別、製品別)
• PFC design with analog and digitial control
• さまざまなPCB構成をサポート
タイプを選択:
DC/DC
AC/DC
Solar Battery Charger

パワー・マネージメント設計センター

LED照明設計ツール

• 一般的なトポロジのAC-DCおよびDC-DC設計に対応
• 注釈付きのインタラクティブな回路図を表示
• 電流 / 電圧グラフ、ボード線図、効率曲線、電力損失データを提供
タイプを選択:
DC/DC
AC/DC

パワー・マネージメント設計センター

デジタル電源ワークベンチ

• 電源部と制御ループの設計を段階的に最適化
• カスタム・アプリケーション用のSTM32Cube組み込みソフトウェア・パッケージを生成し、複数のSTM32 IDEと互換性のあるファームウェア・プロジェクトの生成が可能

パワー・マネージメント設計センター

パワー・ツリー・デザイナ

• 電源ツリー内の各ノードの入力 / 出力電力を指定
• 矛盾がないことを確認
• 個々のノードを設計
設計ツールを選択:

デバイス用熱電気シミュレータ

STPOWER Studio

• 長期ミッション・プロファイルをサポート
• 電力損失グラフと温度グラフを表示
• ヒートシンクの熱特性の定義をサポート

デバイス用熱電気シミュレータ

PCB Thermal Simulator

• Thermal analysis of a PCB from Gerber files.
• Possibility to add heat sources, heat sinks, copper areas and thermal paths.
• Powerful server-side engine for rendering and simulation.
• Thermal results shown graphically via 2D table.

デバイス用熱電気シミュレータ

ACスイッチ・シミュレータ

• 定格とアプリケーション波形を選択
• ジャンクション温度グラフとブロッキング電圧グラフを取得
• 最適なデバイスを検索およびソート

デバイス用熱電気シミュレータ

整流ダイオード・シミュレータ

• 定格とアプリケーション波形を選択
• 電力損失の推定
• 最適なデバイスを検索およびソート

デバイス用熱電気シミュレータ

TwisterSim

• 最適なViPOWER車載用パワー・デバイスの選択をサポート
• 負荷適合性、ワイヤ・ハーネスの最適化、故障状態解析、診断解析をサポート
• さまざまなPCB構成をサポート

デバイス用熱電気シミュレータ

TVSシミュレータ

• システム定格とサージ波形を指定
• 最適なデバイスを検索およびソート

デバイス用熱電気シミュレータ

Estimate

• 単純な回路図構築とファームウェア入力が数分で完了
• バッテリ寿命、システム消費電力、部品(BOM)コストの信頼性の高い推定値を素早く生成
設計ツールを選択:

シグナル・コンディショニング設計ツール

アクティブ・フィルタ

• 多段設計と一般的なトポロジに対応
• 回路定数値を出力
• ゲイン・グラフ、位相グラフ、群遅延グラフを表示
• ロー・パス、ハイ・パス、バンド・パスフィルタに対応

シグナル・コンディショニング設計ツール

コンパレータ(ウィンドウ・コンパレータ機能搭載)

• 一般的な回路構成に対応
• 回路定数値を出力
• I/O信号波形を提供
• 反転、非反転、ウィンドウコンパレータに対応

シグナル・コンディショニング設計ツール

ローサイド電流センス・アンプ

• 回路定数値を出力
• 電流誤差グラフを表示

シグナル・コンディショニング設計ツール

ハイサイド電流センス・アンプ

• 電流誤差グラフを表示
• 最適なハイサイド電流センス・アンプとシャント・デバイスの選択をサポート
設計ツールを選択:

NFC / RFIDカリキュレータ

NFCインダクタンス

• 形状と基板特性を入力
• アンテナ・インピーダンスを取得

NFC / RFIDカリキュレータ

UHFリンク・バジェット

• フォワードおよびリバース・リンクの特性を入力
• リンク・バジェットの推定値を出力

NFC / RFIDカリキュレータ

NFCチューニング回路

• アンテナ・パラメータと整合目標を入力
• 整合回路のトポロジを選択
• 設計目標の達成に必要な成分値を出力