LM119
Obsolete
Design Win
デュアル高速コンパレータ

データシートをダウンロード

製品概要

概要

これらの製品は、単一の5Vロジック電源およびグランドから、広い電源電圧範囲で動作するよう設計された高精度・高速デュアル・コンパレータです。低入力電流と高ゲインを特長としています。

出力のオープンコレクタにより、トランジスタ・トランジスタ・ロジック(TTL)に対応し、最大25mAの電流でランプやリレーを駆動できます。

主にデジタルロジック電源での動作を必要とする用途向けに設計されていますが、±15Vまでの電源についても完全に規定されています。

LM111よりも応答時間が短い一方で、消費電流は大きくなっています。しかし、高速、広い動作電圧範囲、シンプル・パッケージにより、LM119、LM219、LM319はより汎用性に優れています。

  • 機能一覧

    • 2つの独立したコンパレータ
    • 電源電圧:+5V~±15V
    • 応答時間:80ns(typ.)(VCC = ±15V)
    • 最小ファンアウト:2(片側1出力につき)
    • 全動作温度範囲で最大入力電流:1µA
    • 入力と出力をシステム・グランドから分離可能
    • 高コモンモード・スルー・レート

回路ダイアグラム

EDA Symbols, Footprints and 3D Models

STMicroelectronics - LM119

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

Symbols

Footprints

Footprints

3D model

3D models