MySTに保存する

ヘッドアップ・ディスプレイ(HUD)

ヘッドアップ・ディスプレイ(HUD)は、自動車の速度、ナビゲーション、およびその他の警告といった重要な情報をドライバの視線上に直接表示することで、わき見運転などの危険性を低減します。HUDは当初、軍事目的でジェット戦闘機に採用されましたが、現在では車載用HMI(ヒューマン・マシン・インタフェース)において、きわめて重要な役割を果たしています。  HUDは、情報をドライバの視野の中に表示します。そのため、ドライバが計器やサブ・ディスプレイに目を落とし、道路から目を離す必要がなくなります。フロントガラスに表示した場合、ドライバは、約1.5m~2m離れたボンネット上に浮かんだイメージを見ることができます。

HUD向けステッピング・モータ・ドライバ

STは、イメージ調整用に32bitマイクロコントローラでモニタした、プログラム可能な 車載用ステッピング・モータ・ドライバを提供しています。これにより、多機能かつコスト効率に優れたソリューションを提供し、HUDの設計をサポートしています。また、1つのバイポーラ・ステッピング・モータをマイクロステッピング・モードで駆動できるEVAL L99SM81V評価ボードも提供しています。

All Hardware Evaluation Tools

    • 製品型番
      概要
      Core product
      ツールタイプ
      サプライヤ
      Sort by: part number

      AEK-MCU-SPC5LNK

      量産中

      Programmer and debugger for SPC5 automotive microcontrollers

      - 車載用IC評価ボード ST
      AEK-MCU-SPC5LNK
      量産中

      Programmer and debugger for SPC5 automotive microcontrollers

      STEVAL-0606YADJ

      評価中

      3.3 V/6 A automotive step down DC-DC converter (VIN up to 6 V) based on the DCP0606Y

      - 電源&コンバータ・ソリューション用評価ボード ST
      STEVAL-0606YADJ
      評価中

      3.3 V/6 A automotive step down DC-DC converter (VIN up to 6 V) based on the DCP0606Y

写真 Solution
12Vヒーティング・システム
SL-PRAPM07002V1
量産中
12Vヒーティング・システム
SL-PRAPM07002V1
量産中