完全電気自動車(EV)の台数は急速に増加しており、その結果、DC急速充電ステーションなどの充電インフラストラクチャも拡大しています。DC急速充電ステーションは、わずか10~12分で自動車に100kmの走行距離を提供する便利な機能を備えています。 再生可能エネルギー源やバッテリ蓄電技術に基づいたアーキテクチャ(オフグリッドの充電ステーションなど)が登場する一方、主流のソリューションは送配電網から給電されており、120kW以上のコンバータは、3相入力力率補正(PFC)段と絶縁型DC-DCコンバータを備えています。DC充電ステーションは、セキュリティの高い通信機能と自動車の認証機能も備えています。 STは、シリコン・カーバイド(SiC)およびシリコン・タイプのパワーMOSFET、ダイオード、絶縁型ゲート・ドライバなどの幅広いパワー・ディスクリート製品、および高性能マイクロコントローラSTM32を提供して、効率に優れた高電力密度のDC充電ステーションの開発をサポートしています。
製品 & ソリューション
STは、SiC(シリコン・カーバイド)およびシリコン・パワーMOSFET、ダイオード、絶縁型ゲート・ドライバなどの幅広いパワー・ディスクリート製品、および高性能マイクロコントローラSTM32を提供し、高効率かつ高電力密度のDC充電ステーションの開発をサポートしています。