スマート・シティにおいては、機器が相互に、またクラウドに対しても接続され、新しい高度なサービスにより、都市人口の増加によるインフラストラクチャへの負荷を軽減するとともに、生活の質と資源の利用を改善することが可能になります。
パーキング管理
混雑する市街地で乗用車や商用車を駐車するのは容易ではなく、時間とエネルギーの無駄である上、CO2排出の増加にもつながります。スマート・パーキング・システムは、ドライバがモバイル・アプリによって駐車場の空きスペースを見つけ、予約して料金を支払うことを可能にします。 スマート・パーキング・システムの設計を支援するため、STは、各種の測距 / 近接センサ、シンプルなクラウド接続を可能にする低消費電力のワイヤレス通信ソリューションとソフトウェア・パッケージや、低消費電力マイクロコントローラSTM32を提
詳細はこちら 交通信号
交通信号管理を強化すれば、当局が自動車の流れを制御して渋滞を緩和することにつながり、移動時間の短縮とCO2排出の削減を実現できます。交通信号の基本的な機能(緑色 / 赤色 / オレンジ色LEDを備えた表示ユニット)に加えて、信号機には、車両や歩行者を検出するためのセンサを装備した検出ユニットやコントローラ・ユニットを組み込むことが可能です。スマート交通信号は、交通条例違反を検出するためのカメラ、ナンバープレート認識機能、集中制御を可能にするための通信機能を装備できます。 STは、幅広い有線 /
詳細はこちら 廃棄物管理
都市部の廃棄物収集・管理(リサイクルを含む)は、都市行政にとって重要な課題であり、節約を実現する大きな機会です。都市全域に散在する多数のごみ箱の充填レベル(重量と容積から計算)や内容物のタイプが分かれば、収集スタッフや設備のスケジュール最適化に役立ち、都市住民へのサービスを全般的に向上させることができます。 STは、幅広い超低消費電力のSub-GHzワイヤレス通信ソリューション、大気圧センサと測距センサや、各種の低消費電力マイクロコントローラSTM8とSTM32、デュアル・インタフェースNFC/
詳細はこちら 街路照明
街路照明設備は、大量のエネルギーを消費する初歩的な照明から、各種サービスの中心的存在へと進化を遂げています。プレゼンス/交通レベルの監視や事故監視のほか、各道路状況や気象条件に合わせて照明レベルを最適化することにより、都市をSmart Cityへと導く地方行政の取組みを後押ししていることもその一例です。
詳細はこちら ますます増加するコネクテッド・センサ
ワイヤレス接続されたIoT機器のネットワークが都市全体に張り巡らされ、そのデータにはクラウドから瞬時にアクセスすることができます。これにより、接続されたインテリジェントな交通信号により交通を管理して渋滞を緩和する、適応性に優れた街灯を利用して消費電力を削減する、廃棄物コンテナをトラッキングして効果的かつ効率的に管理するなど、さまざまなアプリケーションを実現することができます。
製品 & ソリューション
STは、超低消費電力の32bitマイクロコントローラSTM32、MEMSモーション・センサおよび環境センサ、さまざまな高効率パワー / エネルギー・マネージメントIC、短距離および長距離のワイヤレス通信ソリューションなど、幅広い製品を提供しています。また、包括的なハードウェア / ソフトウェア評価・開発ツールを提供し、スマート・シティを実現する革新的な製品の考案と設計をサポートしています。