MySTに保存する

電動自転車

急速な都市化がもたらした交通渋滞や公害の問題に対して、自転車や電動スクータの共用は、便利なラストワンマイルの交通手段となると同時に、環境にやさしい社会の実現を推進します。 STは、移動手段の共用を促進するとともに、GNSSによるさまざまな資産管理ソリューションを用いて車両の監視・追跡を行うことで、コスト削減と車両管理の強化をサポートします。 STのTESEO-LIV3 GNSSモジュール・ファミリは、電動スクータや電気軽自動車(LEV)の追跡に最適です。評価ツールやソフトウェアをはじめとするSTのターンキー・ソリューションにより、企業はTESEO GNSSモジュールを利用して、移動中の車両などの追跡と位置の特定、およびジオフェンスによる保護システムの設定を簡単に行うことができます。 STは、パワー・マネージメント・デバイスやESD保護IC、Bluetooth Low Energy SoCといった包括的なラインアップに加えて、様々な32bitマイクロコントローラ、セキュア・エレメント、および環境/モーションMEMSセンサを提供することで試作過程を容易にし、開発コストの削減および開発期間の短縮をサポートします。

製品 & ソリューション

STのTESEO-LIV3 GNSSモジュール・ファミリは、電動スクータや電気軽自動車(LEV)の追跡に最適です。評価ツールやソフトウェアをはじめとするSTのターンキー・ソリューションにより、企業はTESEO GNSSモジュールを利用して、移動中の車両などの追跡と位置の特定、およびジオフェンスによる保護システムの設定を簡単に行うことができます。 

STは、パワー・マネージメント・デバイスやESD保護IC、Bluetooth Low Energy SoCといった包括的なラインアップに加えて、様々な32bitマイクロコントローラ、セキュア・エレメント、および環境/モーションMEMSセンサを提供することで試作過程を容易にし、開発コストの削減および開発期間の短縮をサポートします。

All Hardware Evaluation Tools

    • 製品型番
      Description
      Core product
      ツールタイプ
      サプライヤ
      Sort by: part number

      STEVAL-MKI254A

      評価中

      ASM330LHHG1 adapter board for a standard DIL24 socket

      - MEMSモーション・センサ用評価ボード ST
      STEVAL-MKI254A
      評価中

      ASM330LHHG1 adapter board for a standard DIL24 socket