機能とデバイス
- 運動計算と動作協調:STM32MP1/MP2またはSTM32H7/N6アプリケーション・プロセッサ上で、軌道生成および全軸に対する目標値(セットポイント)の同期配信を実現します。
- 機能安全性監視:STM32とX-CUBE-STL自己診断機能ライブラリを使用して、トルク、速度、位置に対する冗長性のあるデュアルチャネル監視を実現します。
- 認証およびセキュア・ブート:STSAFEセキュア・エレメントでハードウェアによる信頼の基点を提供します。
- 設定および較正データの保存:関節パラメータおよびキネマティック・キャリブレーション・データをシリアルEEPROM(M24、M95)に格納します。
- 電源レール監視:コントローラの電源レールの電流、電圧、電力を監視します。