MySTに保存する

モバイル・ロボットのコネクティビティ

AMRの制御ループおよび認識ループは、タイミングが保証された有線接続に基づいて動作します。一方、ワイヤレス接続はロボットと外部のあらゆるシステムを結ぶ役割を担っており、フリート管理システム、監視ツール、設定や診断を担当する技術者との接続などに使用されます。
実装方法によっては、複数の役割を果たすテクノロジーもあります。下記の表では、各テクノロジーに対応する代表的な役割を示しています。

主な機能

以下の表は、AMRで使用される各種コネクティビティのテクノロジーと、それぞれがロボットで果たす機能、役割をまとめたものです。

技術 中 機能 AMRで果たす役割
CAN 有線 車輪の駆動 モータ・コントローラとメイン・コントローラ間のリアルタイム協調制御
EtherCAT 有線 車輪の駆動 CANの帯域幅が不足した場合の複数駆動軸に対する同期制御
Ethernet 有線 ナビゲーション、フリート管理 カメラおよびLiDARへの高帯域幅接続および充電ドックのデータ・アップリンク
シリアル 有線 設定および診断、車輪の駆動(レガシー) 低コストのコミッショニングおよびステータス・リンク
USB 有線 設定および診断 設定、更新、トラブルシューティングのための技術者による直接接続
Wi-Fi ワイヤレス 車両運行管理 遠隔監視、遠隔操作用の映像、フリート・テレメトリ
セルラー ワイヤレス 車両運行管理 Wi-Fiの接続範囲を超えた広域フリート・テレメトリ
Bluetooth LE ワイヤレス 設定および診断 ハンドヘルド機器によるローカル・ペアリングおよび軽量診断
NFC ワイヤレス 設定および診断 タップ操作による識別および認証情報のハンドオフ