L98GD8E
Active
Design Win
48Vシステムに適した完全に設定可能な車載用8チャネル・ハイサイド / ローサイドMOSFETプリドライバ

データシートをダウンロード 購入

製品概要

主な利点

Flexible 8 channel MOSFET pre driver for ISO21780 compliant 48 V systems

HS/LS, H-bridge, and peak & hold configurable for a wide range of automotive system needs.

信頼性の高い車載アプリケーションを実現する高度な診断機能

チャネルごとのSPI診断、BIST、HWSC、ウォッチドッグ・タイマにより、システムの安全性を向上させます。

堅牢な48V車載負荷駆動能力

スマートな過電流保護機能を備え、リレー、抵抗負荷、誘導負荷を駆動します。

概要

L98GD8Eは、ローサイド、ハイサイド、ピーク & ホールド、Hブリッジの負荷制御用に設定可能な8チャネルMOSFETプリドライバです。本製品は、12Vおよび48Vバッテリ・システムを搭載した乗用車や24Vバッテリ・システムを搭載した商用車の要件に準拠するように設計されています。

すべての出力をPWM制御することができます。6つの出力は安全関連負荷を駆動できます。1つの出力は、専用のイネーブル・ピン(EN6)制御を必要とする安全関連負荷の駆動専用とすることができます。

このデバイスは、2つの独立したHブリッジを制御できます。

また、このデバイスは「ピーク & ホールド」制御を必要とする負荷を最大2つ駆動できます。

ドライバ出力は短絡状態に対して保護されます。

このデバイスは、過電流が発生した場合に外部MOSを保護します。

各出力は、バッテリへの天絡、グランドへの地絡、負荷オープンなどの診断情報を提供します。各出力ステータスは、専用のSPIレジスタを通じて常時監視できます。

外部MOS 1~8のターン・オン時およびターン・オフ時の電圧スルー・レートは、EMIノイズを改善するために制御されます。

安全性を向上させるためのDISピンとNDISピンによる二重冗長の外部無効化を利用できます。

このデバイスは、32bitプロトコルのSPI経由で設定可能です。

  • 機能一覧

    • AEC-Q100認定済み
    • ISO 21780に準拠する設計
    • 48V、24V、および12Vバッテリ・システム対応
    • 3.3Vおよび5Vロジック互換I/O
    • 設定可能な8チャネルMOSFETプリドライバ
      • ハイサイド(NチャネルおよびPチャネルMOS)
      • ローサイド(NチャネルMOS)
      • Hブリッジ(最大2つのHブリッジ)
      • ピーク & ホールド(2つの負荷)
    • 動作バッテリ電源電圧範囲 3.8V~70V
    • 動作VDD電源電圧範囲 4.5V~5.5V
    • EMIノイズを改善するためのプログラム可能なゲート充放電電流
    • 個別診断:
      • バッテリへの短絡
      • 負荷オープン
      • グランドへの短絡
    • 柔軟性の高い過電流検知の実装
      • 外部MOSドレイン・ソース間電圧の監視が可能
      • 外部シャント抵抗の電圧の監視が可能
      • 各チャネルに独立した64個のプログラム可能な過電流しきい値
      • 過電流時の超高速出力シャットダウン
    • Hブリッジ構成の電流制限
    • 構成と診断に利用可能な32bit SPIプロトコル
      • 診断読み取り中に発生した場合でも障害をラッチ
      • デイジー・チェーン接続
      • SDOを過電圧から保護
    • 安全機能
      • 2つの外部ピンによる冗長出力無効化のによる高速スイッチ・オフ
      • ロジック回路のための組込み自己診断機能(BIST)
      • VDD5過電圧コンパレータ用ハードウェア・セルフ・チェック(HWSC)
      • 設定可能な通信チェック(CC) 用のウォッチドッグ・タイマが利用可能
      • 双方向ピンによるフィードバックの無効化
      • 専用SPIレジスタによる冗長性の高い出力監視
    • SPIによるバッテリとダイの温度測定用10bit ADCが利用可能
    • VDD5の過電圧 / 低電圧の監視
    • VPS(バッテリ)の低電圧の監視

EDA Symbols, Footprints and 3D Models

STMicroelectronics - L98GD8E

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.
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
L98GD8ETR
Active
TQFP-EP 64 10x10x1.0 mm Automotive Ecopack2 - -

L98GD8ETR

Package:

TQFP-EP 64 10x10x1.0 mm

Material Declaration**:

Marketing Status

Active

Package

TQFP-EP 64 10x10x1.0 mm

Grade

Automotive

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
L98GD8ETR

販売代理店在庫 L98GD8ETR

販売代理店
地域 Stock 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

L98GD8ETR Active

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
Package:
Packing Type:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

Part Number:

L98GD8ETR

Operating Temperature (°C)

Min:

Max:

販売代理店

販売代理店在庫データ:

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。