L99SP08
Active
Design Win
超低消費電流車載用システム向けスマート・オクタPチャネル

データシートをダウンロード

製品概要

概要

L99SP08スマートPチャネルは、STのBCD9sLテクノロジーを使用したオクタ・チャネル・デバイスで、小型のQFN 5mm x 5mm x 0.9mm 32+4Lウェッタブル・フランク・パッケージに収められています。これは、ハイブリッドおよびモノリシックのSTi²Fuse製品ファミリと連携する際、およびスタンドアロン・モードでチャネルあたり最大IOUTX DC電流で負荷を駆動するために、スタンバイ・オン機能をサポートするように設計されています。

ディープSTANDBYモードを統合したこのデバイスは、その常にアクティブなバッテリ・ラインすべてについて非常に厳しい要件を満たし、駐車モードでは車に超低消費電流を提供します。

SPIバスを通じてリアルタイム診断を利用できます(通信エラー、オシレータ・スタック、過熱、VCCおよびVOUT監視)。過熱、VDS過電圧、またはIPEAKトリガの場合、デバイスはENピンをハイ・レベルに設定し、STi²Fuseハイブリッド・デバイスやモノリシック・デバイスなどの外部デバイスをオンにすることができます(駐車モード機能用のハイブリッドおよびモノリシックSTi²Fuseデバイスと組み合わせたL99SP08の使用方法に関する詳細については、関連するアプリケーション・ノートAN6025およびAN6371を参照してください)。

動作中のデバイスの正常動作を確認するために自己診断機能(BIST)が内蔵されています。これにより、オンデマンドで電流ADC、電圧ADC、スタンバイオン時の電流検知回路、およびPチャネルのスタックオン保護のテストが可能です。

このデバイスには不揮発性メモリ(NVM)も搭載されており、顧客が電流しきい値(ITHRx)パラメータを設定し、スタンバイ・オン解除動作を管理できます。

リンプホーム・モードは、ウォッチドッグ監視タイムアウト・イベントのリセット、またはリンプホーム(LH)ピンがハイ・レベルに設定された場合に有効になります。この状態では、各出力は専用の直接入力(DIx)によって制御されます。

  • 機能一覧

    • AEC-Q100認定済み
    • 8x RON = 1ΩのPチャネル
    • 超低消費電流:
      • ディープSTANDBYモード:0μA
      • スタンバイ・オン・モードでチャネルあたり:6μA
    • リンプホーム・モードでチャネル・ステータスを制御する4x直接入力
    • デバイスの完全な設定とスタンドアロン動作のための24bit ST-SPIインタフェース
    • 専用ピンで設定するリンプホーム・モード
    • 次を監視するための内蔵ADCブロック:
      • オン状態での出力電流(通常モード時とフェイルセーフ・モード時の両方)
      • オン / オフ状態両方でのバッテリ電圧と出力電圧(通常モード時)
      • オン / オフ状態両方でのデバイス・ジャンクション温度(TJ)
    • 電流センス用デュアル・レンジADC
    • 突入過渡電流(マイクロコントローラ・ペリフェラル・ポーリング、接触監視など)による望ましくないメイン・スイッチのトリガを避けるため、500mAの最小ピーク電流(チャネルあたり)
    • オンデマンドで実行可能な内蔵自己診断機能(BIST)、デバイスの寿命中のデバイスの動作が正しいかどうかを監視:
      • 電流ADC
      • 電圧ADC
      • スタンバイ・オン時の電流センス回路
      • Pチャネル・スタックオン保護
    • スタンバイ・オン状態をから自動的に退出するためのチャネル毎の電流閾値(ITHRx)を不揮発性メモリ(NVM)にFew Times Programmable(FTP)することができます。
    • 通常動作時の容量性充電モード(CCM)
    • 保護:トリガがメイン・スイッチ・イネーブルを生成:
      • 過熱シャットダウン(ラッチオフ)
      • 電流シャットダウン(VDS監視に基づく)
    • ESDプロテクション内蔵
    • ウェッタブル・フランクを備えたQFN 5mm x 5mm x 0.9mm 32+4Lパッケージで提供
    • 欧州指令2002/95/ECに適合

EDA Symbols, Footprints and 3D Models

STMicroelectronics - L99SP08

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.
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
L99SP08TR
Active
VFQFN 5X5X0.9 32+4L WETT. FLANKS Automotive Ecopack2 - -

L99SP08TR

Package:

VFQFN 5X5X0.9 32+4L WETT. FLANKS

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

Active

Package

VFQFN 5X5X0.9 32+4L WETT. FLANKS

Grade

Automotive

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

Sample & Buy

Loading...
Part Number
製品ステータス
Budgetary Price (US$)*/Qty
STから購入
Order from distributors
Package
Packing Type
RoHS
Country of Origin
ECCN (US)
ECCN (EU)
L99SP08TR

販売代理店在庫 L99SP08TR

販売代理店
地域 Stock 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

L99SP08TR Active

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
Package:
Packing Type:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

Part Number:

L99SP08TR

販売代理店

販売代理店在庫データ:

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。