STは、車載用ライト・アプリケーション向けに、リニアおよびスイッチング<15>LEDドライバ</15>を提供しています。

保護および診断機能を搭載し、外付け部品数を最小限に抑えられるように設計されているため、小型かつ最適化されたソリューションを提供します。オンチップのシリアル・ペリフェラル・インタフェース(SPI)やその他の機能により、マイクロコントローラとの併用に最適です。
STのLEDドライバはすべて、自動車業界の要件を十分に満たして製造および認定されています。
STの車載用LEDドライバには以下の製品があります。
- 定電流制御DC-DCコンバータLEDドライバ
- 高い柔軟性を持つ高出力LEDドライバ
- ハイサイドLEDドライバ
自動車のLEDやOLEDリアライト向けに設計されたL99LDLH32は、高精度で正確な照明制御を実現できる32個の定電流ソースを備えたリニア電流レギュレータです。リップルを最小限に抑え、過渡電圧から保護し、電圧を調整し、短絡を予防するよう設計されており、後方照明の輝度を一定にしたりフリッカを減らすことで、安全性と信頼性を高めます。
採用事例
STおよびOLEDworks社との協力のもと、Audi AG社は車載用リアライトシステム向けの次世代型OLEDソリューションを開発しました。デモ・ビデオはこちらカスタマイズされ、アニメーション化された点灯パターンがSTのマルチチャネル・ハイサイド・ドライバICによって制御されるというユニークな設計様式により、利用者の安全性向上に貢献します。