Loading spinner
CATEGORIES

ワイヤ・ハーネス保護用スマート・スイッチ

 
STi2Fuseは、車載用パワー・ディストリビューション・システムの標準的な溶断ヒューズを置き換えることが出来るインテリジェント・ヒューズの新しい製品ファミリです。

STi2Fuseデバイスは、部品コストと生産コストを削減できるだけでなく、EVの航続距離を伸ばし、車両の二酸化炭素排出量を削減します。このデバイスの監視、制御、およびデジタル・インタフェース機能により、車載システムは、ISO26262および関連する安全度水準(SIL)に準拠できるようになります。

STi2Fuseロゴ

アプリケーション

シングル、デュアル、およびクワッドチャネルの車載用電子ヒューズ、STi2Fuse は、パワー・ディストリビューション・システムの安全性を向上させるプログラム可能な保護機能を備えた、フル・カスタマイズ可能なスマート・サーキット・ブレーカです。

製品ポートフォリオの詳細はこちら

ワイヤ・ハーネス保護用スマートスイッチ製品ポートフォリオ

メリット

  • SPIインタフェースにより、詳細なリアルタイム診断(I,V,T)を可能にし、予知保全アルゴリズムの互換性を実現
  • デバイス・レベルでASIL B要件をサポートする内蔵自己診断機能
  • プログラム可能なヒューズ特性曲線により設計プロセスが簡素化され、構成可能性と拡張性を実現
  • ワイヤ・ゲージとハーネスの最適化により、スペースと重量を節約し、車両のCO₂排出量削減に貢献