VN5HV16AH-E
Active
Design Win
48V車載アプリケーション向けのアナログ電流検出機能を搭載したシングル・チャネル・ハイサイド・ドライバ

データシートをダウンロード

製品概要

概要

VN5HV16AH-Eは、抵抗性または誘導性の負荷を一方のサイドを接地した状態で駆動することを目的として、STのVIPowerテクノロジーに基づいて開発された、モノリシック・デバイスです。アクティブVCCピン電圧クランプが低エネルギーのスパイクからデバイスを保護します。

デバイスに集積化されたアナログ電流検出回路によって、負荷電流に比例した電流を出力します。

過負荷、過熱、VCC短絡などの障害は電流検出ピンによって判定できます。

出力電流制限が過負荷状態からデバイスを保護します。過負荷またはサーマル・シャットダウンが発生した場合、デバイスは出力をラッチオフします。

この状態は、フォルト・リセット・スタンバイ・ピンにローレベルのパス信号を印加することで解除されます。

入力とフォルト・リセット・スタンバイ・ピンを継続的にローレベルに保つと、すべての出力が無効化され、デバイスはスタンバイ・モードに移行します。

  • 機能一覧

    • AEC-Q100認定済み
    • 全般
      • きわめて低いスタンバイ電流
      • CMOS互換入力:3.0V
      • 電磁放射の最適化
      • 非常に低い電磁感受性
      • 欧州指令2002/95/ECに適合
      • フォルト・リセット・スタンバイ・ピン(FR_Stby)
      • LEDアプリケーション向けに最適化
    • 診断機能
      • 負荷電流に比例したアナログ電流出力ピン(CS1、2)
      • 幅広い電流範囲における高精度の電流検出精度
      • OFF状態オープン負荷検知
      • 出力VCC短絡検出
      • 過負荷およびグランド短絡時のラッチオフ
      • サーマル・シャットダウン・ラッチオフ
      • リーク電流を最小限に抑えた電流検出回路
    • プロテクション
      • 低電圧シャットダウン
      • 過電圧クランプ
      • 負荷電流制限
      • 急峻な過熱の自己制限
      • グランドおよびVCC断線に対する保護
      • サーマル・シャットダウン
      • ESDプロテクション

EDA Symbols, Footprints and 3D Models

STMicroelectronics - VN5HV16AH-E

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

Symbols

Footprints

Footprints

3D model

3D models

Quality and Reliability

Part Number Marketing Status Package Grade RoHSコンプライアンスグレード Longevity Commitment Longevity Starting Date Material Declaration**
VN5HV16AHTR-E
Active
TO-252 6L Automotive Ecopack1 - -

VN5HV16AHTR-E

Package:

TO-252 6L

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

Active

Package

TO-252 6L

Grade

Automotive

RoHS Compliance Grade

Ecopack1

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

Sample & Buy

Loading...
Part Number
製品ステータス
Budgetary Price (US$)*/Qty
STから購入
Order from distributors
Package
Packing Type
RoHS
Country of Origin
ECCN (US)
ECCN (EU)
Operating temperature (°C)
最小
最大
VN5HV16AHTR-E

販売代理店在庫 VN5HV16AHTR-E

販売代理店
地域 Stock 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

VN5HV16AHTR-E Active

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
Package:
Packing Type:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

Part Number:

VN5HV16AHTR-E

Operating Temperature (°C)

Min:

Max:

販売代理店

販売代理店在庫データ:

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。