製品概要
概要
VNH9030AQは、幅広い車載アプリケーションをターゲットとして開発されたフルブリッジ・モータ・ドライバです。デュアル・モノシリック・ハイサイド・ドライバと2つのローサイド・スイッチが組み込まれています。すべてのスイッチは、定評あるST独自のVIPowerテクノロジーに基づいて設計されており、真のパワーMOSFETとインテリジェントな信号 / 保護回路が1つのダイに効率的に集積化されています。3つのダイをQFN 6x6トリプルパッド26+2Lパッケージに封止し、3つのエクスポーズド・アイランドを設けることで放熱性能を最適化しています。過酷な車載環境に特化して設計されたパッケージであり、エクスポーズド・ダイ・パッドにより熱性能を強化しています。入力信号INAおよびINBは、マイコンへの直接接続が可能で、モータの方向やVCCブレーキ状態を選択できます。マイクロコントローラへのマルチセンス入力を提供するために2つの選択ピン(SEL0とSEL1)が用意されています。マルチセンス・ピンからの出力は、モータ電流、異常診断結果、IC加熱警告信号のいずれかに選択設定(SEL0とSEL1)することができます。PH_OUTピンは、安全性関連機能に使用するためにOUTAおよびOUTBの状態をフィードバックします。最大25kHzのPWMは、あらゆる条件でのモータ・スピードの制御、GNDブレーキ状態の選択などを可能にします。いかなる場合も、PWMピンが低レベル状態になると、LSAおよびLSBスイッチの両方がオフとなります。
-
機能一覧
- AEC-Q100認定済み
- CMOS互換入力:3V
- 低電圧シャットダウン
- 過電圧クランプ
- サーマル・シャットダウン
- 貫通電流保護
- 電流および電力の制限
- スタンバイ時の超低消費電力
- グランドおよびVCC断線に対する保護
- PWM動作:最大25kHz
- マルチセンス監視機能
- アナログ・モータ電流フィードバック
- チップ温度監視
- マルチセンス診断機能
- 出力グランド短絡検出
- サーマル・シャットダウンの表示
- OFF状態オープン・ロード検知
- ハイサイド・パワー制限表示
- ローサイド過電流シャットダウン表示
- 出力VCC短絡検出
- グランド短絡およびVCC短絡からの出力保護
- STANDBY モード
- ハーフ・ブリッジ操作
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
Quality and Reliability
| Part Number | Marketing Status | Package | Grade | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | Material Declaration** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNH9030AQTR | Active 交換品交換品 | QFN 6X6 TRIPLE PAD L26+2 | Automotive | Ecopack2 | - | - |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
Sample & Buy
| Budgetary Price (US$)*/Qty | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | ||||||||||||
| VNH9030AQTR | 3 distributors | Active | QFN 6X6 TRIPLE PAD L26+2 | Tape and Reel | ITALY | EAR99 | NEC | -40 | 150 | |
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。