HFDA80D
Active
Education Design Win
Hi-Fiオーディオ品質、高度な自己診断機能、2MHzのスイッチング周波数を特徴とする4チャネル・デジタル入力D級オーディオ・アンプ

Download databrief

製品概要

概要

HFDA80Dは、最新のBCDテクノロジーを用いて、特に車載用アプリケーション向けに設計されたSTマイクロエレクトロニクスの最新D級オーディオ・アンプです。

HFDA80Dは、スペクトラム拡散技術により優れたEMCソリューションと、2MHzのPWM発振の製品です。この構成により、小型で低コストのアプリケーションの設計と同時に卓越したオーディオ性能を実現します。

HFDA80Dは、きわめて低いノイズ・レベルと低THD特性と広い出力帯域幅(40kHz)を実現します。

さらに、広範な診断マトリックスを搭載しており、システムの堅牢性 / 信頼性の点で、最も厳しいOEM要件にも対応します。HFDA80Dは、4.5Vの最低動作保証電源電圧に対応し、超小型かつ薄型のLQFP48L(7mm x 7mm x 1.4mm)パッケージによる優れた省スペース性であらゆる車載アプリケーションに最適です。

  • 機能一覧

    • AEC-Q100認定済み
    • 動作電源電圧範囲:4.5V~18V
    • CISPR25 EMI準拠
    • D級BTL出力
    • 112dB DAC内蔵
    • バッテリ・ロード・ダンプ対応(40V)
    • 2MHzのPWM周波数による出力LCフィルタ構成部品の小型化と低コスト化
    • I2SおよびTDMデジタル入力(最大16チャネルTDM)
    • 入力サンプリング・レート周波数(44.1kHz / 48kHz / 96kHz / 192kHz)を選択可能
    • 複数の負荷構成:
      • 2Ωのスピーカ・インピーダンス対応
    • 高出力が可能なMOSFETパワー出力:
      • 4 x 29W(Typ.)4Ω@14.4V、1kHz、THD = 10%
      • 4 x 22.5W(Typ.)4Ω@14.4V、1kHz、THD = 1%
      • 4 x 47.5W(Typ.)2Ω@14.4V、1kHz、THD = 10%
      • 4 x 35.5W(Typ.)2Ω@14.4V、1kHz、THD = 1%
    • 優れたオーディオ性能
      • THD:0.015%(Typ.)@1W、1kHz、4Ω負荷時
      • 出力ノイズ:27µV(Typ.、Aカーブ)
      • クロストーク:100dB(Typ.)@1W、1kHz、4Ω負荷時
      • PSRR:80dB(Typ.)@1W、1kHz、4Ω負荷時
    • 素早い立ち上げと極めて短い音声出力までの時間
    • アクティブ・ノイズ・キャンセリング・アプリケーションに最適な超低遅延モード搭載
    • チャネル独立ミュートON /OFF、ゲイン設定など各種設定、自己診断機能のコントロールなどI²Cにより制御
    • 4つのI²Cアドレス
    • I²C通信による詳細な情報とCD / DIAGピンによる簡易的な情報提供方法の両者で完全な診断マトリックスを提供:
      • 4レベルの熱警告
      • 選択可能なしきい値によるチャネル独立のDC / AC負荷検出診断
      • 起動時の天絡・地絡診断
      • 2種類の過電流リミット値を設定可能な過電流保護機能
      • 入力デジタル信号のDCオフセット成分検出器
      • フリーランニング診断BTL出力電流オフセット検出器DC/AC診断動作中の負荷オープン検出
    • 同期出力ピン
    • 立ち上げ・立下げ時、電圧変動時、自己診断機能動作時のポップノイズ発生を抑制
    • レガシー・モード搭載(I²C制御なしのバックアップ・モード)
    • 負荷ショート保護内蔵
    • ESDプロテクション内蔵(HBM 2KV、CDM 500V / コーナー750V)
    • LQFP48L(Exposed Pad Up)パッケージ

EDA Symbols, Footprints and 3D Models

STMicroelectronics - HFDA80D

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

Symbols

Footprints

Footprints

3D model

3D models

Quality and Reliability

Part Number Marketing Status Package Grade RoHSコンプライアンスグレード Longevity Commitment Longevity Starting Date Material Declaration**
HFDA80D-F2T
Active
LQFP 7X7 48L EXPOSED PAD UP Automotive Ecopack2 - -
HFDA80D-F2Y
Active
LQFP 7X7 48L EXPOSED PAD UP Automotive Ecopack2 - -

HFDA80D-F2T

Package:

LQFP 7X7 48L EXPOSED PAD UP

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

Active

Package

LQFP 7X7 48L EXPOSED PAD UP

Grade

Automotive

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

HFDA80D-F2Y

Package:

LQFP 7X7 48L EXPOSED PAD UP

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

Active

Package

LQFP 7X7 48L EXPOSED PAD UP

Grade

Automotive

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

Sample & Buy

Loading...
Part Number
製品ステータス
Budgetary Price (US$)*/Qty
STから購入
Order from distributors
Package
Packing Type
RoHS
Country of Origin
ECCN (US)
ECCN (EU)
Operating temperature (°C)
最小
最大
HFDA80D-F2T

販売代理店在庫 HFDA80D-F2T

販売代理店
地域 Stock 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

HFDA80D-F2Y

販売代理店在庫 HFDA80D-F2Y

販売代理店
地域 Stock 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

HFDA80D-F2T Active

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
Package:
Packing Type:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

Part Number:

HFDA80D-F2T

Operating Temperature (°C)

Min:

Max:

販売代理店

販売代理店在庫データ:

HFDA80D-F2Y Active

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
Package:
Packing Type:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

Part Number:

HFDA80D-F2Y

Operating Temperature (°C)

Min:

Max:

販売代理店

販売代理店在庫データ:

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。