SR6P3EC6
Proposal
Design Win
Stellar SR6 P3Eライン - 32bit Arm® Cortex®-R52+車載用統合マイクロコントローラ:4x Cortex®-R52+コア、19.5MB xMemory、1.8MB RAMを搭載し、仮想化 / 安全性 / セキュリティ機能を内蔵

Download databrief

製品概要

概要

Stellar統合マイクロコントローラは、接続されたまま更新可能な自動運転車や電気自動車のアーキテクチャで必要とされる、高集積なドメイン・コントローラやECUの要件を満たすように設計されています。また、優れたリアルタイムの安全性能(最高のASIL D機能)を備えています。ハードウェアベースの仮想化テクノロジーをマイクロコントローラに導入することで、複数のソース・ソフトウェアを同じハードウェア上で開発および統合することを容易にし、その結果得られるソフトウェアの性能を最大限に引き出します。新しいイメージの高速ダウンロードとアクティベーションによる高効率のOTAリプログラミング機能を提供します。また、ネットワーク認証などの高速セキュリティ暗号サービスも備えています。

  • 機能一覧

    • 注目機能
      • AEC-Q100認定済み
      • SR6統合マイクロコントローラ:
        • 優れたリアルタイムの安全性能(最高のASIL D機能)
        • ハードウェアベースの仮想化テクノロジーをマイクロコントローラに導入し、最適化された性能で複数のソフトウェア統合を簡素化
        • ダウンタイムのないOTAリプログラミング機能を内蔵(デュアルイメージ・メカニズム内蔵)
        • ネットワーク認証などの高速セキュリティ暗号サービスを提供
    • コアおよびアクセラレータ
      • 4x 32bit Cortex®-R52+コア(うち2コアはスプリットロック構成):
        • 4コア(うち2コアはロックステップ構成)または3コア(すべてロックステップ構成)として構成可能
        • Arm® v8-R準拠
        • 単精度の浮動小数点演算装置(FPU)
        • リアルタイムの仮想化のための新しい権限レベル
        • 最大500MHz
      • 1つのCortex®-M4汎用アクセラレータ(最大動作周波数200MHz)、ロックステップ構成
      • 4つのeDMAエンジン
    • ニューラル・ネットワーク処理ユニット
      • Neural ART Accelerator™ 11
      • 幅広いニューラル・ネットワーク・モデルの処理を高速化できる、エネルギー効率に優れたNPU
    • メモリ
      • xMemory:発注した部品番号に応じて、最大19.5MBまで拡張可能なオンチップ不揮発性メモリ(NVM):
        • 不揮発性メモリとしてのPCM(相変化メモリ)
        • 最大19MBのコードNVM、A/Bスワップ機能を搭載したOTAメカニズム(最大2x 9.5MB)を装備
        • 512KBのHSM専用コードNVM
      • 384KBデータNVM(256KB + HSM専用128KB)
      • 最大1792KBのオンチップ汎用SRAM
    • セキュリティ:第2世代ハードウェア・セキュリティ・モジュール
      • サイバーセキュリティ:ISO/SAE 21434準拠(詳細はサイバーセキュリティ・リファレンスマニュアルを参照)
      • EVITA(E-safety Vehicle Intrusion Protected Applications)に完全に対応するオンチップ高性能セキュリティ・モジュール
      • 対称 / 非対称暗号プロセッサ
      • 高速ASIL D暗号サービスのための高性能ロックステップAES-lightセキュリティ・サブシステム
    • 安全性:総合的な新世代ASIL D安全コンセプト
      • ISO 26262 ASIL D機能を最も効率的に実装するための、アーキテクチャのすべてのレベルでの最新の安全対策
      • Cortex®-R52+新権限モード上に構築された完全なハードウェア仮想化アーキテクチャ(クラス最高のソフトウェア分離、複数の仮想マシン / アプリケーションへのリアルタイムでの対応)
    • デバイスのスタンバイ / 低消費電力モード
      • 多彩な低消費電力モード
      • 超低消費電力:最適化されたアクティブ・サブシステム(スタンバイRAMなど)とウェイクアップ機能を備えた、静止電流を最低限に抑えるSTANDBYモード
      • スマート低消費電力:Cortex®-M4サブシステム、拡張通信インタフェース、およびA/Dコンバータ・ペリフェラルを備えたスマート・パワー・モード
    • ペリフェラル、I/O、および通信インタフェース
      • 8x LINFlexDモジュール
      • 1x デュアルチャネルFlexRayコントローラ
      • 10x キュー機能付きシリアル・ペリフェラル・インタフェース(SPIQ)モジュール
      • 2x マイクロ秒チャネル(MSC)
      • 2x I²Cインタフェース
      • 2x SENTモジュール(各10チャネル)
      • 2x PSI5モジュール(各1チャネル)
      • 強化されたアナログデジタル・コンバータ・システム:
        • 12個の独立した12bit SARアナログ・コンバータ(うち1つはスーパーバイザ / 安全性A/Dコンバータ)
        • 高速コンパレータ・モードを搭載した、4個の独立した9bit SARアナログ・コンバータ(各2チャンネル)
        • 1x デバイス・スタンバイ / 低消費電力モード用の9bit SARアナログ・コンバータ
        • 10個の独立した16bitΣΔアナログ・コンバータ(各ΣΔ A/DコンバータにDSPプロセッサ内蔵)
        • A/Dコンバータ / GTMサブシステムの自律動作のためのGTMタイマとの相互接続の強化
      • 高度なタイミングI/O機能:
        • 汎用タイマ・モジュール(GTM4134)
        • 高分解能タイマ
      • 通信インタフェース:
        • 1x IEEE 802.3-2008準拠の10/100/1000 Mbit/s Ethernetコントローラ:IPv4およびIPv6チェックサム・モジュール、AVB、VLAN。オプションでOPEN Alliance 3ピン(OA3p)インタフェースを介して10BASE-T1S規格に準拠(発注した部品番号による)
        • 8x モジュール式コントローラ・エリア・ネットワーク(MCAN)モジュール:クラシックCANおよびCAN FD®に対応
        • 2x XS_CANモジュール:クラシックCAN、CAN FD® 、CAN XL®に対応

EDA Symbols, Footprints and 3D Models

STMicroelectronics - SR6P3EC6

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

Symbols

Footprints

Footprints

3D model

3D models

Quality and Reliability

Part Number Marketing Status Package Grade RoHSコンプライアンスグレード Material Declaration**
SR6P3EC6XMC5FX0R
Proposal
FPBGA 21.3X21.3X1.8 476 P.8 B.55 Automotive Safety Cybersecurity -

SR6P3EC6XMC5FX0R

Package:

FPBGA 21.3X21.3X1.8 476 P.8 B.55

Material Declaration**:

Marketing Status

Proposal

Package

FPBGA 21.3X21.3X1.8 476 P.8 B.55

Grade

Automotive Safety Cybersecurity

RoHS Compliance Grade

-

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

Sample & Buy

Loading...
Part Number
製品ステータス
Budgetary Price (US$)*/Qty
STから購入
Order from distributors
Package
Packing Type
RoHS
Country of Origin
ECCN (US)
ECCN (EU)
Operating temperature (°C)
CPU Clock Frequency (MHz) (max)
Flash Size (kB) (Data)
最小
最大
SR6P3EC6XMC5FX0R

販売代理店在庫 SR6P3EC6XMC5FX0R

販売代理店
地域 Stock 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

SR6P3EC6XMC5FX0R Proposal

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
Package:
Packing Type:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

Part Number:

SR6P3EC6XMC5FX0R

Operating Temperature (°C)

Min:

Max:

CPU Clock Frequency (MHz) (max):

500

Flash Size (kB) (Data):

-

販売代理店

販売代理店在庫データ:

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。