モビリティは、より安全で環境に優しく、コネクテッドになりつつあります。自動車業界が再形成され、車両の居住性も再定義されています。電気自動車、自動運転車、および新たなサービスにより、安全性が高まり、セキュリティが追加され、ユーザの利便性が改善されています。一方で、機能の設計および更新方法を変更し、複雑になり続けるシステムを簡素化する方法を見つけることが必要になります。
Stellarプラットフォームは、汎用性の高いArm®ベースのアーキテクチャを中心に構築された複数の車載用マイクロコントローラ・シリーズで構成されています。Stellar PおよびGシリーズは、マルチASIL ECUのリアルタイム仮想化をサポートするように設計されています。Stellar Eシリーズは、電動化のニーズに対応します。すべてのシリーズは、最新の自動車ECUソリューションに対応した豊富なI/Oとペリフェラルを実装しています。Stellar P & G製品ラインには、ST PCM技術に基づいて構築され、他のeNVMテクノロジーと比較して2倍以上のメモリ密度を提供するxMemoryが内蔵されています。xMemoryを搭載したStellarは、現在および将来のアプリケーションのニーズに十分に対応できる容量を備えています。
Stellarマイクロコントローラは、より強力なアプリケーションと、ドメインまたはゾーン・レベルで統合化されたECUに対するニーズの進化に対応します。
Stellarマイクロコントローラでは、以下のことが可能です。
- 重要な複数のリアルタイム機能を確実かつ安全に実行
- 増加を続けるデータ・ストリームの集約および展開を支援
- 効率的なエネルギー・マネージメントを保証
- ソフトウェアの安全なOver-The-Air更新を実行し、車両のライフサイクルを管理し、新しく改善されたサービスを展開
Stellar 32bitマイクロコントローラ製品タイプ
シリーズ
シリーズ
シリーズ
ST Stellarプラットフォームのメリット
28nm / 18nm FD-SOIテクノロジーは、システムの消費電力をより適切に制御することができるため、環境負荷の軽減に貢献します。また、耐放射線性を備えているため、セーフティ・クリティカルなシステムの信頼性および可用性の向上にも貢献します。
xMemory:高密度PCMを内蔵することで、既存および新規のアプリケーションをサポートするため、より多くのメモリ・ストレージをお客様に提供することができ、ダウンタイムなしのOver-The-Air(OTA)ソフトウェア更新を実現し、独自のデータ保持機能を提供します。
Stellarは、主要な認証機関によって、ISO 26262 ASIL D機能安全規格準拠として認定された初の28nm製品ファミリです。これにより、車載設計は最高のASIL安全要件を確実に満たすことができます。
ISO 21434サイバーセキュリティ規格とUN155規制にも準拠し、最高レベルの保護と完全性を保証する、将来性のあるソリューションを提供します。
Stellarは、複数の処理と仮想化を統合したArm®ベースの高性能で汎用性の高いアーキテクチャの効率性を活用しています。システム・アーキテクチャは強力なセキュア・アイソレーションを備えており、より迅速な通信を可能にし、市場投入までの時間を短縮します。また、Stellarマイクロコントローラには、AI機能、データ・ルーティング、アナログデジタル・フィルタリング、複数の低消費電力モード用の効率的なアクセラレータが統合されています。
注目ビデオ
Safe X-in-1 electrification with native edge AI