STPSC8G065
Active
Education Design Win
650V、8A高サージ電流耐性SiCパワー・ショットキー・ダイオード

データシートをダウンロード 購入

製品概要

概要

TO-220ACパッケージで提供されるSiCダイオード、STPSC8G065は、超高性能パワー・ショットキー整流ダイオードです。SiC基板を使用して製造されています。ワイド・バンドギャップ材料により、650V定格の低VFショットキー・ダイオード構造の設計を可能にしています。ショットキー構造のため、ターンオフ時の逆回復はなく、リンギングも無視できる程度に少量です。最小限だけ現れる容量性のターンオフ時のふるまいには温度依存性がありません。

このダイオードは、最新の最適化されたテクノロジーをベースに、より高い順方向サージ電流耐性を備えており、このST SiCダイオードがハード・スイッチング条件下での性能を発揮するPFC回路での使用に最適です。ST SiCダイオードの「G」シリーズにおける最新の設計改良と、生産工程における試験により、このダイオードは、アプリケーション設計における効率と堅牢性を両立する基準点となっています。

  • 機能一覧

    • アプリケーションで想定される電流範囲において逆回復電荷なし
    • 温度依存性のないスイッチング動作
    • 高い順方向サージ電流耐性
    • 動作温度範囲Tj:-55℃~+175℃
    • ECOPACK2準拠部品

EDA Symbols, Footprints and 3D Models

STMicroelectronics - STPSC8G065

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.
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
STPSC8G065D
Active
TO-220AC Industrial Ecopack2 7 2025-09-26T00:00:00.000+02:00

STPSC8G065D

Package:

TO-220AC

Material Declaration**:

Marketing Status

Active

Package

TO-220AC

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

Sample & Buy

Loading...
Part Number
製品ステータス
Budgetary Price (US$)*/Qty
STから購入
Order from distributors
Package
Packing Type
RoHS
Country of Origin
ECCN (US)
ECCN (EU)
Junction Temperature (°C) (max)
STPSC8G065D

販売代理店在庫 STPSC8G065D

販売代理店
地域 Stock 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STPSC8G065D Active

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
Package:
Packing Type:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

Part Number:

STPSC8G065D

Junction Temperature (°C) (max):

175

販売代理店

販売代理店在庫データ:

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。