Rust-Driver-MEMS
Active
Design Win
MEMSセンサ用Rustドライバ

ソフトウェア入手 Download databrief

製品概要

概要

MEMSモーション・センサ、環境センサ、赤外線センサ、バイオセンサ向けに、Rustプログラミング言語をベースとしたプラットフォームに依存しないドライバが、STの公開GitHubリポジトリおよびcrates.ioで、そのソース・コードが提供されています。

このリポジトリには、STのMEMSセンサ用のドライバとサンプルが含まれており、サブモジュールとして利用できます。これらはcrates.ioでスタンドアロンのクレートとしても公開されています。

センサ・ドライバとサンプルは、デバイスの品名ごとに一覧されています。センサ・ドライバはSPIとI²Cインタフェースに対応しています。

統合の詳細については、GitHubリポジトリの「README」セクションをご覧ください。

  • 機能一覧

    • Rustプラットフォームに依存しないドライバ
    • SPIおよびI²Cインタフェースに対応
    • STの公開GitHubリポジトリおよびcrates.ioで入手可能

ソフトウェア入手