B-CAMS-OMV
量産中
Design Win
Camera module bundle for STM32 boards

データブリーフのダウンロード Order Direct

製品概要

概要

The camera module bundle (B-CAMS-OMV) provides extension connectors for the MB1379 STMicroelectronics camera module daughterboard or third-party modules like OpenMV and Waveshare modules. It can be used with the STM32 boards featuring a 1 × 30 pin ZIF connector for the connection of multiple cameras to implement computer vision on STM32 microcontrollers easily.

The camera module bundle is compatible with all STM32 Discovery kits and Evaluation boards featuring a ZIF connector, such as the STM32H747I-DISCO and 32L4R9IDISCOVERY Discovery kits.

  • 特徴

    • Camera module adapter board (MB1683)
      • 1 × 30 pin ZIF connector and extended GPIO connector for easy connection to compatible STM32 boards
      • STMicroelectronics camera module (MB1379) connector
      • OpenMV camera module connector
      • Waveshare camera board connector
      • 3.3 V power
    • STMicroelectronics camera module (MB1379)
      • Based on the OV5640 image sensor offering a 5-Mpixel resolution with 8-bit color
    • Flexible flat cable (FFC)

おすすめ製品

How to integrate STM32Cube.AI generated
code in OpenMV ecosystem
How to use Teachable Machine to create
an image classification application on STM32

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス RoHSコンプライアンスグレード Longevity Commitment Longevity Starting Date 材料宣誓書**
B-CAMS-OMV
量産中
Ecopack1 - -

B-CAMS-OMV

Package:

Ecopack1

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

RoHS Compliance Grade

Ecopack1

Longevity Commitment

-

Longevity Starting Date

-

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

Loading...
製品型番
製品ステータス
Budgetary Price (US$)*/Qty
STから購入
Order from distributors
パッケージ
梱包タイプ
RoHS
Country of Origin
ECCN (US)
ECCN (EU)
サプライヤ
Specific features
WEEE Compliant
コア製品
B-CAMS-OMV

販売代理店在庫 B-CAMS-OMV

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

B-CAMS-OMV 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

B-CAMS-OMV

サプライヤ:

ST

Specific features:

-

WEEE Compliant:

true

コア製品:

-

販売代理店

販売代理店在庫データ:

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。