EVALSTGAP2SAC
Active
Design Win
Demonstration board for STGAP2SA automotive grade isolated 4 A single gate driver

Download databrief Order Direct

製品概要

概要

The EVALSTGAP2SAC is an automotive grade isolated single gate driver.

The gate driver is characterized by 4 A current capability and rail-to-rail outputs, making the device suitable also for high power inverter applications such as motor drivers in industrial applications equipped with MOSFET / IGBT power switch.

The configuration featuring single output pin and Miller CLAMP function allows avoiding gate spikes during fast commutations in half-bridge topologies.

The device integrates protection functions: UVLO and thermal shutdown are included to easily design high reliability systems. Dual input pins allow choosing the control signal polarity and also implementing HW interlocking protection in order to avoid cross-conduction in case of controller's malfunction.

The device allows implementing negative gate driving, and the onboard isolated DC-DC converters allow working with optimized driving voltage for MOSFET/IGBT.

The EVALSTGAP2SAC board allows evaluating all the STGAP2SAC features while driving a half-bridge power stage with voltage rating up to 1200 V in TO-220 or TO-247 package.

The board allows easily selecting and modifying the values of relevant external components in order to ease driver performance evaluation under different applicative conditions and fine pre-tuning of the final application’s components.

  • 機能一覧

    • Board
      • High voltage rail up to 1200 V
      • Negative gate driving
      • Onboard isolated DC-DC converters to supply high-side and low-side gate drivers, fed by VAUX = 5 V, with 5.2 kV maximum isolation
      • 3.3 V VDD logic supply generated onboard
      • Easy jumper selection of driving voltage configuration: +15/0 V; +15/-3 V; +19/0 V; +19/-3 V;
    • Device
      • Driver current capability: 4 A source/sink @ 25°C
      • Short propagation delay: 60 ns
      • UVLO function
      • Gate driving voltage up to 26 V
      • 3.3 V, 5 V TTL/CMOS inputs with hysteresis
      • Temperature shutdown protection
      • Standby function
      • 4 A Miller CLAMP

eDesignSuite

eDesignSuiteは、幅広いST製品を用いたシステム開発プロセスの効率化を支援する、使いやすい設計支援ユーティリティの包括的なセットです。

パワー・マネージメント設計センター

デバイス用熱電気シミュレータ

シグナル・コンディショニング設計ツール

NFC / RFIDカリキュレータ

設計ツールを選択:

パワー・マネージメント設計センター

電源設計ツール

SMPS設計(トポロジ別、タイプ別、製品別)
PFC design with analog and digitial control
さまざまなPCB構成をサポート
タイプを選択:
DC/DC
AC/DC
Solar Battery Charger

パワー・マネージメント設計センター

LED照明設計ツール

一般的なトポロジのAC-DCおよびDC-DC設計に対応
注釈付きのインタラクティブな回路図を表示
電流 / 電圧グラフ、ボード線図、効率曲線、電力損失データを提供
タイプを選択:
DC/DC
AC/DC

パワー・マネージメント設計センター

デジタル電源ワークベンチ

電源部と制御ループの設計を段階的に最適化
カスタム・アプリケーション用のSTM32Cube組み込みソフトウェア・パッケージを生成し、複数のSTM32 IDEと互換性のあるファームウェア・プロジェクトの生成が可能

パワー・マネージメント設計センター

パワー・ツリー・デザイナ

電源ツリー内の各ノードの入力 / 出力電力を指定
矛盾がないことを確認
個々のノードを設計
設計ツールを選択:

デバイス用熱電気シミュレータ

STPOWER Studio

長期ミッション・プロファイルをサポート
電力損失グラフと温度グラフを表示
ヒートシンクの熱特性の定義をサポート

デバイス用熱電気シミュレータ

PCB Thermal Simulator

Thermal analysis of a PCB from Gerber files.
Possibility to add heat sources, heat sinks, copper areas and thermal paths.
Powerful server-side engine for rendering and simulation.
Thermal results shown graphically via 2D table.

デバイス用熱電気シミュレータ

ACスイッチ・シミュレータ

定格とアプリケーション波形を選択
ジャンクション温度グラフとブロッキング電圧グラフを取得
最適なデバイスを検索およびソート

デバイス用熱電気シミュレータ

整流ダイオード・シミュレータ

定格とアプリケーション波形を選択
電力損失の推定
最適なデバイスを検索およびソート

デバイス用熱電気シミュレータ

TwisterSim

最適なViPOWER車載用パワー・デバイスの選択をサポート
負荷適合性、ワイヤ・ハーネスの最適化、故障状態解析、診断解析をサポート
さまざまなPCB構成をサポート

デバイス用熱電気シミュレータ

TVSシミュレータ

システム定格とサージ波形を指定
最適なデバイスを検索およびソート

デバイス用熱電気シミュレータ

Estimate

単純な回路図構築とファームウェア入力が数分で完了
バッテリ寿命、システム消費電力、部品(BOM)コストの信頼性の高い推定値を素早く生成
設計ツールを選択:

シグナル・コンディショニング設計ツール

アクティブ・フィルタ

多段設計と一般的なトポロジに対応
回路定数値を出力
ゲイン・グラフ、位相グラフ、群遅延グラフを表示
ロー・パス、ハイ・パス、バンド・パスフィルタに対応

シグナル・コンディショニング設計ツール

コンパレータ(ウィンドウ・コンパレータ機能搭載)

一般的な回路構成に対応
回路定数値を出力
I/O信号波形を提供
反転、非反転、ウィンドウコンパレータに対応

シグナル・コンディショニング設計ツール

ローサイド電流センス・アンプ

回路定数値を出力
電流誤差グラフを表示

シグナル・コンディショニング設計ツール

ハイサイド電流センス・アンプ

電流誤差グラフを表示
最適なハイサイド電流センス・アンプとシャント・デバイスの選択をサポート
設計ツールを選択:

NFC / RFIDカリキュレータ

NFCインダクタンス

形状と基板特性を入力
アンテナ・インピーダンスを取得

NFC / RFIDカリキュレータ

UHFリンク・バジェット

フォワードおよびリバース・リンクの特性を入力
リンク・バジェットの推定値を出力

NFC / RFIDカリキュレータ

NFCチューニング回路

アンテナ・パラメータと整合目標を入力
整合回路のトポロジを選択
設計目標の達成に必要な成分値を出力

Quality and Reliability

Part Number Marketing Status Package Grade RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant Longevity Commitment Longevity Starting Date Material Declaration**
EVALSTGAP2SAC
Active
CARD Industrial Ecopack1 - - -

EVALSTGAP2SAC

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

Active

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack1

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

Sample & Buy

Loading...
Part Number
製品ステータス
Budgetary Price (US$)*/Qty
STから購入
Order from distributors
Package
Packing Type
RoHS
Country of Origin
ECCN (US)
ECCN (EU)
Supplier
Core Product
EVALSTGAP2SAC

販売代理店在庫 EVALSTGAP2SAC

販売代理店
地域 Stock 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

EVALSTGAP2SAC Active

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
Package:
Packing Type:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

Part Number:

EVALSTGAP2SAC

Supplier:

ST

Core Product:

STGAP2SA

販売代理店

販売代理店在庫データ:

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。