EVL400W-ADP/ATX
Obsolete
Design Win
12V - 400W SMPS for Adapter, Desktop and AIO using L4984D, L6699 and SRK2000A

Download databrief

製品概要

概要

The EVAL400W-ADP/ATX evaluation board is a 400 W, wide input mains range, power factor corrected solution for high power adapters and ATX power supplies with very low power consumption at no/light-load operation without a dedicated standby supply.

The application architecture is based on two stages: a front-end PFC pre-regulator based on a CCM (continuous conduction mode) boost PFC controller, using the L4984D, and a downstream LLC resonant half bridge converter, designed around the L6699 device, providing a 12 V regulated output voltage, dedicated to supply the ATX or similar applications requiring to meet the most stringent efficiency and standby regulations.

The main focus of this evaluation board is the light-load efficiency, achieved through the burst mode function of both PFC and LLC controllers and the self-adaptive deadtime of the L6699 device, modulated by the internal logic according to the half bridge node transition times, which allows the maximization of the transformer magnetizing inductance, reducing the primary current at light-load operation.

An active high voltage startup circuitry based on a depletion MOSFET provides a very fast startup time and minimizes the residual consumption during normal operation to a negligible level.

The very high efficiency during normal load operation and the very small heatsink used at the secondary side is obtained by using synchronous rectification, based on the SRK2000A device.

  • 機能一覧

    • Universal input mains voltage range: from 90 Vac to 264 Vac - frequency from 45 to 65 Hz
    • Output voltage: 12 V ± 2% at 33 A continuous operation
    • Overall efficiency at full load: above 87% according to ENERGY STAR®6.1 for computers and compliant with 80PLUS Gold Level
    • Average efficiency: > 89%, according to European CoC ver. 5 Tier 2 for external power supplies
    • No load mains consumption: < 0.15 W at 230 Vac, according to European CoC ver. 5 Tier 2 for external power supplies
    • Light-load efficiency: European CoC ver. 5 Tier 2 requirements for external power supplies and EuP lot 6 Tier 2 for office equipment (Pin < 500 mW for Pout = 250 mW at 115 Vac and 230 Vac)
    • Mains harmonics: meets EN61000-3-2 Class-D and JEITA-MITI Class-D
    • EMI: according to EN55022 Class-B
    • Safety: meets EN60950 standards
    • RoHS compliant

eDesignSuite

eDesignSuiteは、幅広いST製品を用いたシステム開発プロセスの効率化を支援する、使いやすい設計支援ユーティリティの包括的なセットです。

パワー・マネージメント設計センター

デバイス用熱電気シミュレータ

シグナル・コンディショニング設計ツール

NFC / RFIDカリキュレータ

設計ツールを選択:

パワー・マネージメント設計センター

電源設計ツール

• SMPS設計(トポロジ別、タイプ別、製品別)
• PFC design with analog and digitial control
• さまざまなPCB構成をサポート
タイプを選択:
DC/DC
AC/DC
Solar Battery Charger

パワー・マネージメント設計センター

LED照明設計ツール

• 一般的なトポロジのAC-DCおよびDC-DC設計に対応
• 注釈付きのインタラクティブな回路図を表示
• 電流 / 電圧グラフ、ボード線図、効率曲線、電力損失データを提供
タイプを選択:
DC/DC
AC/DC

パワー・マネージメント設計センター

デジタル電源ワークベンチ

• 電源部と制御ループの設計を段階的に最適化
• カスタム・アプリケーション用のSTM32Cube組み込みソフトウェア・パッケージを生成し、複数のSTM32 IDEと互換性のあるファームウェア・プロジェクトの生成が可能

パワー・マネージメント設計センター

パワー・ツリー・デザイナ

• 電源ツリー内の各ノードの入力 / 出力電力を指定
• 矛盾がないことを確認
• 個々のノードを設計
設計ツールを選択:

デバイス用熱電気シミュレータ

STPOWER Studio

• 長期ミッション・プロファイルをサポート
• 電力損失グラフと温度グラフを表示
• ヒートシンクの熱特性の定義をサポート

デバイス用熱電気シミュレータ

PCB Thermal Simulator

• Thermal analysis of a PCB from Gerber files.
• Possibility to add heat sources, heat sinks, copper areas and thermal paths.
• Powerful server-side engine for rendering and simulation.
• Thermal results shown graphically via 2D table.

デバイス用熱電気シミュレータ

ACスイッチ・シミュレータ

• 定格とアプリケーション波形を選択
• ジャンクション温度グラフとブロッキング電圧グラフを取得
• 最適なデバイスを検索およびソート

デバイス用熱電気シミュレータ

整流ダイオード・シミュレータ

• 定格とアプリケーション波形を選択
• 電力損失の推定
• 最適なデバイスを検索およびソート

デバイス用熱電気シミュレータ

TwisterSim

• 最適なViPOWER車載用パワー・デバイスの選択をサポート
• 負荷適合性、ワイヤ・ハーネスの最適化、故障状態解析、診断解析をサポート
• さまざまなPCB構成をサポート

デバイス用熱電気シミュレータ

TVSシミュレータ

• システム定格とサージ波形を指定
• 最適なデバイスを検索およびソート

デバイス用熱電気シミュレータ

Estimate

• 単純な回路図構築とファームウェア入力が数分で完了
• バッテリ寿命、システム消費電力、部品(BOM)コストの信頼性の高い推定値を素早く生成
設計ツールを選択:

シグナル・コンディショニング設計ツール

アクティブ・フィルタ

• 多段設計と一般的なトポロジに対応
• 回路定数値を出力
• ゲイン・グラフ、位相グラフ、群遅延グラフを表示
• ロー・パス、ハイ・パス、バンド・パスフィルタに対応

シグナル・コンディショニング設計ツール

コンパレータ(ウィンドウ・コンパレータ機能搭載)

• 一般的な回路構成に対応
• 回路定数値を出力
• I/O信号波形を提供
• 反転、非反転、ウィンドウコンパレータに対応

シグナル・コンディショニング設計ツール

ローサイド電流センス・アンプ

• 回路定数値を出力
• 電流誤差グラフを表示

シグナル・コンディショニング設計ツール

ハイサイド電流センス・アンプ

• 電流誤差グラフを表示
• 最適なハイサイド電流センス・アンプとシャント・デバイスの選択をサポート
設計ツールを選択:

NFC / RFIDカリキュレータ

NFCインダクタンス

• 形状と基板特性を入力
• アンテナ・インピーダンスを取得

NFC / RFIDカリキュレータ

UHFリンク・バジェット

• フォワードおよびリバース・リンクの特性を入力
• リンク・バジェットの推定値を出力

NFC / RFIDカリキュレータ

NFCチューニング回路

• アンテナ・パラメータと整合目標を入力
• 整合回路のトポロジを選択
• 設計目標の達成に必要な成分値を出力