EVLDRIVE102BP
Active
Design Win
STDRIVE102BP:3相ブラシレス・モータ向けデモ・ボード

Download databrief 購入

製品概要

概要

EVLDRIVE102BP評価ボードは、STL220N6F7パワーMOSFETに基づく三相インバータです。トリプル・ハーフブリッジ・ゲート・ドライバSTDRIVE102BPの機能を総合的に評価できます。

STDRIVE102BPは、SPIインタフェースを介して内部レジスタにアクセスすることでさまざまな設定が可能です。ステータス・レジスタにアクセスすれば、デバイスの状態や内部の保護機能をリアルタイムで監視できます。

電源段には3シャント・トポロジが採用され、電流検出および過電流保護の回路はSTDRIVE102BPに内蔵された3つのプログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)と3つのプログラマブル・コンパレータによって実装されています。

駆動電圧のUVLOや、各パワーMOSFETのVDS監視など、STDRIVE102BPの内蔵保護機能が電源段の安全な駆動動作を保証します。

EVLDRIVE102BP評価ボードは、STDRIVE102BP内蔵のハードウェア・サーマル・シャットダウン保護と、電源段のそばに配置されたオンボードのNTCセンサによるファームウェア熱保護機能の両方を活用して熱的保護を実現します。さらに柔軟性を高めるために、3つのコンパレータのうち1つをNTCの値の監視に使用して補助的なハードウェア熱保護を実装することも可能です。

STDRIVE102BPのnFAULTピンおよびFLAGピンは、カスタム診断を行うためにSPIを介してさまざまな設定が可能です。いずれのピンも制御ボードに接続され、その状態は2つの異なるLEDインジケータによっても確認できます。

評価ボードは、FOCおよび6ステップ・モーション制御アルゴリズムに対応しています。モータに測位センサが取り付けられている場合、それらをホール効果ベースのセンサ用のコネクタおよびエンコーダ用のコネクタに接続すれば、制御アルゴリズムの精度を向上できます。それだけでなく、インバータの各相出力には読み出し回路網が設けられているため、モータの相電圧/BEMFを検出することでセンサレスの制御アルゴリズムも実装できます。さらに、ボード上のバス電圧検出回路により、制御アルゴリズムの適切な実装が可能になります。

EVLDRIVE102BP評価ボードは、幅広いNucleo制御ボードと互換性があるため、さまざまなSTM32マイクロコントローラとともにSTDRIVE102BPを評価できます。

  • 機能一覧

    • 動作電圧:6V~50V
    • 出力電流:最大12Arms(60V/1.2mΩのNチャネル・パワーMOSFET STL220N6F7に基づく電源段の場合)
    • 3シャント構成
    • STDRIVE102BP 3相ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ
      • プログラム可能なゲート電流(ソース:最大1A/シンク:最大2A)
      • 100%デューティ・サイクル動作のチャージ・ポンプ
      • 電流検出および過電流検出用の3つの内蔵PGAおよび3つの内蔵コンパレータ
      • 総合的な保護機能:UVLO、サーマル・シャットダウン、VDS監視
    • SPIを介した完全な設定および診断
    • ホール効果ベースのセンサおよびエンコーダ用入力コネクタ
    • モータのBEMF検出回路網
    • バス電圧センシング
    • 内蔵コンパレータの補助入力に接続可能なNTCによる温度検出
    • 幅広いSTM32 Nucleoボードと互換性のあるST Morphoコネクタ

Quality and Reliability

Part Number Marketing Status Package Grade RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant Longevity Commitment Longevity Starting Date Material Declaration**
EVLDRIVE102BP
Active
CARD Industrial Ecopack1 - - -

EVLDRIVE102BP

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

Active

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack1

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

Sample & Buy

Loading...
Part Number
製品ステータス
Budgetary Price (US$)*/Qty
STから購入
Order from distributors
Package
Packing Type
RoHS
Country of Origin
ECCN (US)
ECCN (EU)
Supplier
Core Product
EVLDRIVE102BP

販売代理店在庫 EVLDRIVE102BP

販売代理店
地域 Stock 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

EVLDRIVE102BP Active

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
Package:
Packing Type:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

Part Number:

EVLDRIVE102BP

Supplier:

ST

Core Product:

STDRIVE102BP

販売代理店

販売代理店在庫データ:

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。