EVLVIPGAN100WP
Active
Design Win
VIPERGAN100Wに基づく100W USB Type-C PDリファレンス設計

Download databrief 購入

製品概要

主な利点

100W USB-C PD評価ボード

100W USB Type-C Power Deliveryチャージャ向けリファレンス・デザイン。

最高効率92%以上

24W/in³を超える電力密度で最大100Wを供給。

ユニバーサルAC入力範囲

電源周波数47Hz~63Hz、90VAC~264VACの入力に対応。

概要

EVLVIPGAN100WPは、100W USB Type-C® Power Delivery 3.0アダプタのリファレンス設計です。スタンドアロンのUSB PDコントローラを備えた絶縁型電源となります。この評価ボードの1次側には、電圧制御用のオプトカプラ・フィードバックを備えたSTのVIPerGaN®高電圧コンバータVIPERGAN100Wによる擬似共振フライバック・コンバータが実装されています。また、同じパッケージに高性能の低電圧PWMコントローラ・チップと650V起動回路も搭載しています。低静止電流の高度なパワー・マネージメントにより、スタンバイ状態での消費電力を抑制します。

入力主電源電流の歪みを低減し、幅広い電圧範囲で超低THDの主電源動作を実現するために、PFCコントローラL6564による力率補正を使用しています。

2次側整流は、適応型同期整流コントローラ「SRK1001」をベースにしており、システム全体の効率向上に貢献します。

電力調整段を駆動するCC / CV制御ループおよびUSB Type-C® PDインタフェースにはSTUSB4761コントローラが、常に2次側で用いられます。このコントローラは、USB PD規格に準拠した、堅牢かつ安全で、決定論的なネゴシエーションを実現し、フル・ハードウェアUSB PDスタックのメリットを提供します。

評価ボードは、出力過電圧、出力低電圧、出力過電力、および出力短絡に対する保護を備えた堅牢なアダプタを実装します。このリファレンス設計は、部品数の少ないアダプタ開発に貢献し、迅速かつコスト効率に優れた設計を実現します。

  • 機能一覧

    • ユニバーサル入力電圧範囲:周波数47Hz~63Hzの90VAC~264VAC
    • 最大出力:100W
    • 出力電圧:Type-C出力1系統(5VDC~20VDC)
    • 5つの固定PDO:5V@3A、9V@3A、12V@3A、15V@3A、20V@5A
    • ピーク効率:> 92%
    • 電力密度(筐体なし):> 24W / 立方インチ
    • USB Power Deliveryプロトコル対応

Quality and Reliability

Part Number Marketing Status Package Grade RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant Longevity Commitment Longevity Starting Date Material Declaration**
EVLVIPGAN100WP
Active
CARD Industrial Ecopack1 - - -

EVLVIPGAN100WP

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

Active

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack1

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

Sample & Buy

Loading...
Part Number
製品ステータス
Budgetary Price (US$)*/Qty
STから購入
Order from distributors
Package
Packing Type
RoHS
Country of Origin
ECCN (US)
ECCN (EU)
Supplier
Core Product
Board production status
EVLVIPGAN100WP

販売代理店在庫 EVLVIPGAN100WP

販売代理店
地域 Stock 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

EVLVIPGAN100WP Active

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
Package:
Packing Type:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

Part Number:

EVLVIPGAN100WP

Supplier:

ST

Core Product:

Board production status:

-

販売代理店

販売代理店在庫データ:

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。