Loading spinner
CATEGORIES

MEMSモーション・センサ用評価ボード

STが、お客様のアイデアを簡単に設計できるようにします。

 

STのMEMSおよびセンサは専用の評価キットでサポートされており、システム設計者はセンサの性能と能力を評価できます。その評価キットは、専用ソフトウェアによりさまざまなタイプのセンサ(加速度センサ、IMU、ジャイロセンサ、電子コンパス、圧力および温度センサ、赤外線センサ、バイオセンサなど)が検知したデータをアナログまたはデジタル・インタフェース経由で取得できるようになっています。アナログ出力のセンサでは、測定データは低ノイズの容量性アンプによって電圧に変換されます。一方、デジタル出力のセンサの場合は、デバイスによって測定されデジタルへ変更されたデータは、ボードに搭載されたSTM32マイクロコントローラによって読み取られ、高度な処理のためにアプリケーション(PCまたはモバイル上)に送信されます。

STは、センサの統合と新しいアプリケーション開発に関する深い専門知識を提供し、お客様のデザイン・インを支援できます。STの評価キットとファームウェアによって、お客様のアプリケーションにおけるセンサの性能をリアルタイムで評価できます。

STは、以下を含む評価キットを提供しています。

  •  高性能32bitマイクロコントローラをベースとした、STのすべてのMEMSアダプタと互換性のある評価プラットフォーム(注文コード:STEVAL-MKI109D)
  • 評価プラットフォームを補完し、すべてのセンサを搭載できるMEMSセンサ・アダプタのフルセット
  • 革新的なグラフィカル・ユーザ・インタフェースによる、センサ設定レジスタへのリアルタイムな直接アクセス