NUCLEO-WBA65RI
Active
Design Win
STM32WBA65RI SoCを搭載した、ArduinoおよびST Morpho接続対応のSTM32 Nucleo-64開発ボード

Download databrief 購入

製品概要

主な利点

無料のツールを利用する

STM32Cube開発エコシステムで、Nucleoボードを使い始めましょう。

概要

NUCLEO-WBA52CG、NUCLEO-WBA55CG、NUCLEO-WBA65RIは、Bluetooth® LE対応の超低消費電力ボードで、Bluetooth® LE SIG仕様の他、IEEE 802.15.4-2015 PHYおよびMACに準拠する超低消費電力ワイヤレスSoCを搭載し、Thread、Matter、Zigbee®にも対応しています。

ARDUINO® Uno V3コネクタへの対応やST Morphoヘッダと各種専用シールドによって、STM32 Nucleoのオープンな開発プラットフォームの機能を簡単に拡張することができます。

  • 機能一覧

    • Arm® Cortex®-M33コアをベースにした超低消費電力ワイヤレスSTM32WBAシリーズSoC:
      • NUCLEO-WBA52CGおよびNUCLEO-WBA55CGは、UFQFPN48パッケージ、1MBのFlashメモリおよび128KBのSRAMを搭載
      • NUCLEO-WBA65RIは、VFQFPN68パッケージ、2MBのFlashメモリと512KBのSRAMを搭載
    • RFボード(MB1863 / MB1803 / MB2130):
      • Bluetooth® LE対応2.4GHz RFトランシーバ
      • Bluetooth® LE:
        • LE 2M PHY
        • LE Coded PHY
        • 方向検知
        • LE電源制御
        • アイソクロナス・チャネル
        • 拡張アドバタイジング
        • 定期アドバタイジング
        • LEセキュア接続
        • LEオーディオ
        • メッシュ・ネットワーク
        • コア仕様v6.0
      • IEEE 802.15.4-2015 PHYおよびMAC。Thread、Matter、およびZigbee®に対応(NUCLEO-WBA55CGおよびNUCLEO-WBA65RIの場合)
      • TrustZone®、MPU、DSP、およびFPUを備えたArm® Cortex®-M33 CPU
      • 内蔵PCBアンテナ
    • ユーザLED x3
    • ユーザ・ボタン x3、リセット・ボタン x1
    • ボード・コネクタ:
      • USB Micro-B(NUCLEO-WBA52CG)またはUSB Type-C®(NUCLEO-WBA55CGおよびNUCLEO-WBA65RI)
      • ARDUINO® Uno V3拡張コネクタ
      • STM32のすべてのI/Oへのアクセスを提供するST Morphoヘッダ
    • 柔軟性の高い電源オプション:ST-LINK / USB VBUS / 外部電源
    • USB の再エニュメレーション機能を備えたオンボード STLINK-V3 デバッガ/プログラマ:マスストレージ、仮想 COM ポート、デバッグ・ポート
    • 無償の総合的なソフトウェア・ライブラリとソフトウェア・サンプルをSTM32CubeWBA SoCパッケージとともに提供
    • IAR Embedded Workbench®、Keil MDK-ARM、STM32CubeIDEなどの幅広い統合開発環境(IDE)をサポート

Quality and Reliability

Part Number Marketing Status RoHSコンプライアンスグレード Longevity Commitment Longevity Starting Date Material Declaration**
NUCLEO-WBA65RI
Active
Ecopack1 - -

NUCLEO-WBA65RI

Package:

Ecopack1

Material Declaration**:

Marketing Status

Active

RoHS Compliance Grade

Ecopack1

Longevity Commitment

-

Longevity Starting Date

-

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

Sample & Buy

Loading...
Part Number
製品ステータス
Budgetary Price (US$)*/Qty
STから購入
Order from distributors
Package
Packing Type
RoHS
Country of Origin
ECCN (US)
ECCN (EU)
Supplier
Specific features
WEEE Compliant
Core Product
NUCLEO-WBA65RI

販売代理店在庫 NUCLEO-WBA65RI

販売代理店
地域 Stock 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

NUCLEO-WBA65RI Active

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
Package:
Packing Type:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

Part Number:

NUCLEO-WBA65RI

Supplier:

ST

Specific features:

-

WEEE Compliant:

true

Core Product:

STM32WBA65RI

販売代理店

販売代理店在庫データ:

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。